(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ろう材リング NS-2【500個入り】

ろう材リング NS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,466円
税込単価
13,713円

【特長】・流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(B...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    1.6
  • 融点(℃):
    640~788
  • トラスココード:
    145-7072
  • JANコード:
    4571117850858
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    Cu 残/R P7 Ag2

(i)ご注意

  • ろう付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後は手をよく洗うこと。
  • ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
  • 作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

型番

NS-2-1.6X9.6-IN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-2-1.6X9.6-IN

1パック

500個入り

12,466( 13,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。
・融点640℃~788℃
【用途】
・銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です。

(i)ご注意

  • ろう付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後は手をよく洗うこと。
  • ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
  • 作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

商品情報

カタログ

 

Loading...

NS-2-1.6X9.6-INで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろう材リング NS-2の型番NS-2-1.6X9.6-INのページです。
型番NS-2-1.6X9.6-INに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ろう材リング NS-2

ろう材リング NS-2

    ろう材リング NS-0

    ろう材リング NS-0

      ろう材リング NS-5

      ろう材リング NS-5

        ろう材リング NS-6F

        ろう材リング NS-6F

          リン銅ロウ

          リン銅ロウ

            ロウ材(フラックス付)

            ロウ材(フラックス付)

              銀ロウ棒

              銀ロウ棒

                ロウ材

                ロウ材

                  シルバソルダBS-2

                  シルバソルダBS-2

                    ロウ材(フラックス内蔵タイプ)

                    ロウ材(フラックス内蔵タイプ)

                      銀ろう シルバソルダBS–40

                      銀ろう シルバソルダBS–40

                        アルミ硬ロウ

                        アルミ硬ロウ

                          2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

                          2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

                            メーカー スペリア スペリア スペリア スペリア スペリア 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー アサダ 新富士バーナー アサダ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 12,466円 8,394円 17,446円 23,846円 5,945円 850円 5,910円 850円 14,541円 850円 12,488円 3,220円 9,290円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            線径(mm) 1.6 - 1 - - - - - - - 2 1.6 -
                            融点(℃) 640~788 705~805 640~805 - 640~788 - 780 - 730~815 - 720~810 580 -
                            トラスココード 145-7072 - 145-7074 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571117850858 - 4571117850865 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - - - - - -

                            ろう材リング NS-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました