(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,119円 ~ 43,450円  特別価格 
税込価格
27,631円 ~ 47,795円  特別価格 

【特長】・高強力ポリエステル繊維両面塩ビ樹脂加工を使用しています。・ウイングト...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    490
  • テープ厚(mm):
    0.6
  • 屋内/屋外:
    屋外用
  • 耐水性:
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • はく離材:
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    基材:ポリエステル基布、樹脂:ポリ塩化ビニール樹脂

(i)ご注意

  • 貼り付け場所の油分、水分など汚れを除去してから貼り付けてください。
  • 高所での作業となる場合は安全に注意して作業をしてください。
  • ハサミやカッターの使用時はケガをしない様に注意してください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.1

1個

25,119( 27,631円 )

8日目

10.1

1個

36,679円

30,652

( 33,717円 )

8日目

13.1

1個

43,450( 47,795円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル繊維両面塩ビ樹脂加工を使用しています。
・ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。
・裏面のはく離紙を剥がしてそのまま貼り付ける簡単作業です。
・トラック幌用生地を使用していますので高耐久性に優れています。
【用途】
・ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に。

(i)ご注意

  • 貼り付け場所の油分、水分など汚れを除去してから貼り付けてください。
  • 高所での作業となる場合は安全に注意して作業をしてください。
  • ハサミやカッターの使用時はケガをしない様に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

    ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

    ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

      補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

      補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

        補修用粘着テープ(テント倉庫用)

        補修用粘着テープ(テント倉庫用)

          菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

          菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

            建物用 浸水防止粘着シート防炎

            建物用 浸水防止粘着シート防炎

              菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

              菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

                シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                  トラックシート帆布 1号~4号

                  トラックシート帆布 1号~4号

                    アスファルト運搬シート

                    アスファルト運搬シート

                      エステルトラックシート

                      エステルトラックシート

                        ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

                        ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

                          384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

                          384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

                            メーカー 菊地シート 菊地シート トラスコ中山 トラスコ中山 菊地シート 菊地シート 菊地シート トラスコ中山 ユタカメイク 旭産業 トラスコ中山 ユタカメイク エスコ
                            通常価格 25,119円 125,449円 20,846円 11,213円 22,213円 6,185円 23,563円 8,520円 4,590円 40,300円 6,628円 6,564円 63,100円
                            通常出荷日 8日目   15日目   1日目   1日目   3日目~   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 490 490 420 980 14 - 14 - - - - 100 -
                            テープ厚(mm) 0.6 - 0.65 0.65 - 0.65 - - - - - 0.17 -
                            屋内/屋外 屋外用 屋外用 屋外用 屋外用 - 屋内用 / 屋外用 - - - - - - -
                            耐水性 - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - アクリル系 -

                            補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました