(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-WDT245002BK
建物用 浸水防止粘着シート防炎 建物用 浸水防止粘着シート防炎

建物用 浸水防止粘着シート防炎 TS-WDT245002BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,185円
税込単価
6,804円

【特長】・片面粘着加工なので緊急時でも素早く一人でも施工可能です。・柔軟性・追...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 応急処置として侵水を防ぐ用途です。
  • 撤去の際、接着対象面の表面塗装なども一緒に剥がれる場合がありますので御注意ください。
  • 使用状況により予想しない失敗や損傷を生じる場合がありますので事前に使用目的に合うか御確認ください。
  • 特殊加工されたところには貼りつかない場合があります。

型番

TS-WDT245002BK 解除

Loading...

TS-WDT245002BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TS-WDT245002BK

TS-WDT245002BK

245
2
ブラック

1個

6,185( 6,804円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面粘着加工なので緊急時でも素早く一人でも施工可能です。
・柔軟性・追随性のあるテープなのですき間なく貼り付けられ水の浸入を防ぎます。
・耐久性に優れ屋外使用にもお使いいただけます。
・防炎生地を使用しております。
・裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。
【用途】
・建物壁面の隙間からの水の侵入防止に。
・基礎幅木部の侵水防止に。
・コンクリート表面の簡易補修に。

(i)ご注意

  • 応急処置として侵水を防ぐ用途です。
  • 撤去の際、接着対象面の表面塗装なども一緒に剥がれる場合がありますので御注意ください。
  • 使用状況により予想しない失敗や損傷を生じる場合がありますので事前に使用目的に合うか御確認ください。
  • 特殊加工されたところには貼りつかない場合があります。

TS-WDT245002BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

建物用 浸水防止粘着シート防炎の型番TS-WDT245002BKのページです。
型番TS-WDT245002BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建物用 浸水防止粘着シート防炎

建物用 浸水防止粘着シート防炎

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

      ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

      ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

        菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

        菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

          補修用粘着テープ(テント倉庫用)

          補修用粘着テープ(テント倉庫用)

            菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

            菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

              補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

              補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

                ホイールチョーク(2個組)

                ホイールチョーク(2個組)

                  シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                  シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                    タイヤストッパー(2個組)

                    タイヤストッパー(2個組)

                      1.41x2.02m/3mm トラックマット(軽四用)

                      1.41x2.02m/3mm トラックマット(軽四用)

                        メーカー 菊地シート トラスコ中山 ユタカメイク 菊地シート トラスコ中山 菊地シート 菊地シート エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ
                        通常価格 6,185円 20,846円 6,564円 22,213円 11,213円 23,563円 25,119円 17,060円 8,520円 2,700円 9,979円
                        通常出荷日 8日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        テープ厚(mm) 0.65 0.65 0.17 - 0.65 - 0.6 - - - -
                        屋内/屋外 屋内用 / 屋外用 屋外用 - - 屋外用 - 屋外用 - - - -
                        耐水性 - - - - - - - - -
                        粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - -
                        はく離材 - - - - - - - - -

                        建物用 浸水防止粘着シート防炎のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TS-WDT490002BK
                        TS-WDT490009BK
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)
                        テープ長さ
                        (m)

                        12,576円

                        ( 13,834円 )
                        1個 -

                        8日目

                        4902ブラック

                        32,671円

                        ( 35,938円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        4909ブラック

                        金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました