(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式高圧洗浄機MHW080D

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式高圧洗浄機MHW080D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,890円 ~ 89,760円
税込価格
54,879円 ~ 98,736円

マキタの充電式高圧洗浄機MHW080D。【特長】・コードレスでどこでも洗浄・た...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    バッテリータイプ
  • 電源(V):
    直流36(18×2)
  • 許容水温:
    40℃
  • 標準付属品:
    トリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・泡ノズル・吸水コネクタ・ワンタッチジョイント(2個)・ホースクランプ・ノズル穴掃除ピン・ホースセット品・自吸ストレーナ、フィルタセット品

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MHW080DZK)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD・多機能収納ケース付

1個

89,760( 98,736円 )

3日目

多機能収納ケース付

1個

49,890( 54,879円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式高圧洗浄機MHW080D。
【特長】
・コードレスでどこでも洗浄
・ため水(自吸)&水道直結対応

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MHW080DZK)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式高圧洗浄機MHW080D

充電式高圧洗浄機MHW080D

    HONDA 高圧洗浄機用ガン

    HONDA 高圧洗浄機用ガン

      Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

      Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

        Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz

        Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz

          IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

          IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

            モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

            モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

              Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

              Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

                IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

                IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

                  ケルヒャー RM99 太陽電池モジュール洗浄用洗剤 

                  ケルヒャー RM99 太陽電池モジュール洗浄用洗剤 

                    ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm

                    ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm

                      高圧洗浄機ジェットクリーン

                      高圧洗浄機ジェットクリーン

                        有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

                        有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

                          高圧洗浄機用ランス

                          高圧洗浄機用ランス

                            メーカー マキタ 本田技研工業 日本クランツレ 日本クランツレ アイリスオーヤマ 日本クランツレ 日本クランツレ アイリスオーヤマ ケルヒャー ケルヒャー 精和産業 アリミツ ケルヒャー
                            通常価格 49,890円 31,918円 243,801円 243,801円 43,265円 837,126円 321,716円 21,954円 25,211円 19,646円 262,554円 106,846円 14,823円
                            通常出荷日 3日目   6日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   2日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 - - - - 高圧洗浄機 - - - - - - -
                            機能 冷水 - - - - 温水 - - - - - - -
                            仕様 バッテリータイプ - - - - 電動タイプ - - - - - - -
                            電源(V) 直流36(18×2) - - - - - - - - - - - -
                            許容水温 40℃ - - - - - - - - - - - -

                            充電式高圧洗浄機MHW080Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト