(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームプレート(MB-VM300VPN)

バキュームプレート(MB-VM300VPN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,643円
税込単価
60,107円

【特長】グリッド仕様の大小様々なワークに対応可能なバキュームプレート。

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    361×315×16
  • 本体材質:
    A5083

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様
本体ブッシュ
A5083スチール
焼入焼戻
研磨仕上

・質量:4.5kg

■付属品
MBFC06フィックスチャークランプ10個
スライドストッパー
M6ボルト&ワッシャー付き
4個
六角レンチ1個

外形図

MB-VM300VPN バキュームプレート 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■ラバーコードの使い方

  • ワーク形状に合わせバキュームプレートのグリッド溝にラバーコードを押し込み吸着面を作ります。
  • 吸着面はできるだけ大きくとり、中央の吸入口が含まれるようにしてください。
MB-VM300VPN バキュームプレート ラバーコードの使い方

使用事例

MB-VM300VPN バキュームプレート 使用事例
 

■スライドストッパーと補助クランプの取付け例

MB-VM300VPN バキュームプレート スライドストッパーと補助クランプの取付け例

注意・禁止事項

■注意事項

  • 付属品のMBFC06フィックスチャークランプは、M6タップを利用したマニュアルクランプ治具としてご使用ください。
  • MBFC06フィックスチャークランプは、ワークやストッパー形状、締付けトルクが原因でワークの浮き上がりが発生する場合があります。バキューム吸着時に併用すると吸着力を低下させる恐れがありますのでお避けください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-VM300VPN

10

1個

54,643( 60,107円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
グリッド仕様の大小様々なワークに対応可能なバキュームプレート。

カタログ

 

MB-VM300VPNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームプレート(MB-VM300VPN)の型番MB-VM300VPNのページです。
型番MB-VM300VPNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームプレート(MB-VM300VPN)

バキュームプレート(MB-VM300VPN)

    8-63mm・8- 50mm・4-32mm パラレルセット

    8-63mm・8- 50mm・4-32mm パラレルセット

      ベースユニット(MB-VM300)

      ベースユニット(MB-VM300)

        MC2面ブロック(セルフカットタイプ)(BJ060~061)

        MC2面ブロック(セルフカットタイプ)(BJ060~061)

          2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット

          2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット

            サブプレート(バキュームプレート用)

            サブプレート(バキュームプレート用)

              MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

              MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

                フレックスゼロベース(CP180)

                フレックスゼロベース(CP180)

                  メーカー イマオコーポレーション エスコ イマオコーポレーション イマオコーポレーション エスコ イマオコーポレーション ナベヤ イマオコーポレーション
                  通常価格 54,643円 136,400円 421,419円 640,824円 54,834円 43,626円 522,750円 235,720円
                  通常出荷日 15日目   4日目   1日目   15日目   4日目   15日目   3日目   15日目  
                  サイズ(mm) 361×315×16 - 325×324×35 - - 361×315×19 - -
                  本体材質 A5083 - A5083 FC300 - A5083 - S50C

                  バキュームプレート(MB-VM300VPN)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ベースカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました