(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK-A100-CKB3-125
CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100 CKシャンク HSK-A100-CKB3-125

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100 HSK-A100-CKB3-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,410円
税込単価
36,751円

荒・仕上げ用高精度ボーリングヘッドのためのベーシックホルダです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャンク
  • 主軸側規格:
    HSK-A
  • 取付け先適合規格:
    HSK100A
  • チャック種類:
    サイドロック
  • クーラント方式:
    センタースルー(刃物スルー)

型番

HSK-A100-CKB3-125 解除

Loading...

HSK-A100-CKB3-125 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘッドとホルダそれぞれのCK No.が合致する型番をご指定ください。

Aタイプ(DIN 69893-1)(ISO 12164)

型番CK No.φDLL1A質量
(kg)
HSK-A50-CKB1-73CK11972.5105650.5
HSK-A50-CKB2-85CK22484.5117800.6
HSK-A50-CKB3-80CK33180120820.7
HSK-A50-CKB4-73CK43973760.8
HSK-A50-CKB5-83CK55083140-1.0
HSK-A63-CKB1-78CK11977.5110730.9
HSK-A63-CKB2-90CK22489.5125881.0
HSK-A63-CKB3-100CK3311001401031.1
HSK-A63-CKB3-1301301701331.3
HSK-A63-CKB4-93CK439931401031.2
HSK-A63-CKB4-1231231701331.5
HSK-A63-CKB5-83CK550831401051.3
HSK-A63-CKB5-1131131701351.8
HSK-A63-CKB6-79CK66479150-1.5
HSK-A63-CKB6-1091091802.3
HSK-A100-CKB1-103CK119102.5135732.5
HSK-A100-CKB2-115CK224114.51501072.6
HSK-A100-CKB3-125CK3311251651222.8
HSK-A100-CKB4-118CK4391181651223.0
HSK-A100-CKB4-1781782251823.5
HSK-A100-CKB5-108CK5501081651223.3
HSK-A100-CKB5-1831832401974.4
HSK-A100-CKB5-2282282852425.0
HSK-A100-CKB6-94CK664941651223.4
HSK-A100-CKB6-1691692401975.3
HSK-A100-CKB6-2292293002576.7
HSK-A100-CKB7-123CK7901232101815.8
HSK-A100-CKB7-21321330027110.2
HSK-A100-CKB7-27327336033113.2

1.貫通穴があいていますのでセンタスルーにてご使用できます。
2.クーラントパイプは付属していません。
3.表中のL1およびA寸法はEWNヘッドを取り付けた際の参考値です。
4.各種ヘッドを取り付けた場合、刃先とドライブキー溝は同相位です。
またEWV・EWBヘッドの場合、刃先はノッチ側となります。

外形図

CKシャンク(HSKシャンク) CKボーリングシステム 外形図

型番リスト

型番
適合シャンクCK NO.
φD(mm)
ホルダ長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A100-CKB3-125

CK3
31
125

1個

33,410( 36,751円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荒・仕上げ用高精度ボーリングヘッドのためのベーシックホルダです。

カタログ

HSK-A100-CKB3-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100の型番HSK-A100-CKB3-125のページです。
型番HSK-A100-CKB3-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100

    エクステンション CKボーリングシステム

    エクステンション CKボーリングシステム

      角バイトホルダ CKボーリングシステム

      角バイトホルダ CKボーリングシステム

        スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

        スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

          ベビーチャック

          ベビーチャック

            BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

            BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

              SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

              SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                クランプベース CKボーリングシステム

                クランプベース CKボーリングシステム

                  ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

                  ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

                    ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

                    ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

                      ベビーチャックセット

                      ベビーチャックセット

                        CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

                        CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

                          メガERグリップ(ストッパ付)

                          メガERグリップ(ストッパ付)

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 30,870円 8,090円 68,770円 154,683円 7,501円 84,610円 17,513円 34,681円 35,100円 16,660円 16,065円 45,757円 8,500円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目  
                            種類 シャンク エクステンション バイトホルダ ヘッド - - - クランプベース - - - シャンク -
                            主軸側規格 HSK-A - - - - - - - - - - 多面拘束BT(BBT、MBT) -
                            取付け先適合規格 HSK100A CKシャンク スライド SLN CKシャンク - - - スライド SLN - - - BBT50 -
                            チャック種類 サイドロック - - - - - - - - - - サイドロック -
                            クーラント方式 センタースルー(刃物スルー) センタースルー(刃物スルー) - - - - - - - - - センタースルー(刃物スルー) -

                            CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSK-A100-CKB1-103
                            HSK-A100-CKB2-115
                            HSK-A100-CKB4-118
                            HSK-A100-CKB4-178
                            HSK-A100-CKB5-108
                            HSK-A100-CKB5-183
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合シャンクCK NO. φD
                            (mm)
                            ホルダ長さ L
                            (mm)

                            30,870円

                            ( 33,957円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK119102.5

                            32,140円

                            ( 35,354円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK224114.5

                            33,410円

                            ( 36,751円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK439118

                            35,062円

                            ( 38,568円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK439178

                            34,553円

                            ( 38,008円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK550108

                            35,951円

                            ( 39,546円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK550183

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました