(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST32-CKB2-73
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32 DSW ストレートシャンク CKボーリングシステム

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32 ST32-CKB2-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,553円
税込単価
10,508円

【特長】・フロート式のため左右のバランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャンク
  • 主軸側規格:
    ST(ストレート)
  • 取付け先適合規格:
    ST32
  • シャンクの直径(mm):
    φ32mm
  • チャック種類:
    サイドロック
  • クーラント方式:
    センタースルー(刃物スルー)

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

型番

ST32-CKB2-73 解除

Loading...

ST32-CKB2-73 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図1

図1

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図2

図2

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図3

図3

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図4

図4

型番CK No.φD1φDSLL1A質量
(kg)
ST32-CKB1-771CK1193277157730.7
ST32-CKB2-732CK22472.5152.51000.7
ST32-CKB3-69CK331691490.8
ST32-CKB4-583CK439581380.9
ST32-CKB5-484CK550481280.9
ST32-CKB6-59CK664591391251.5
ST42-CKB1-771CK1194277157731.0
ST42-CKB2-732CK22472.5152.51001.0
ST42-CKB3-69CK331691491.1
ST42-CKB4-63CK439631431.2
ST42-CKB5-483CK550481281.3
ST42-CKB6-594CK664591391251.8

1.表中のA寸法はEWNヘッドを取り付けた際の参考値です。
2.ヘッド、およびスローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

型番リスト

型番
適合シャンクCK NO.
ホルダ長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST32-CKB2-73

CK2
72.5

1個

9,553( 10,508円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロート式のため左右のバランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なトルクにも対応
・バランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なトルクにも耐えることができます

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

カタログ

ST32-CKB2-73で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32の型番ST32-CKB2-73のページです。
型番ST32-CKB2-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32

    BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

    BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

      メガERパーフェクトシール

      メガERパーフェクトシール

        CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

        CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

          SLD ピンロックエンドミルホルダ BT50

          SLD ピンロックエンドミルホルダ BT50

            CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

            CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

              SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

              SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                RWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                RWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                  HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

                  HSKゼロフィット型ミーリングチャック HSK-A100

                    3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                    3LOCKゼロフィット型ミーリングチャック MBT40

                      HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                      HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                        2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30

                        2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30

                          ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30

                          ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 日研工作所
                            通常価格 9,083円 84,610円 9,044円 64,756円 36,312円 16,896円 17,513円 10,849円 59,285円 53,190円 29,288円 40,996円 36,880円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目  
                            種類 シャンク - - シャンク - シャンク - ヘッド - - - - -
                            主軸側規格 ST(ストレート) - - ST(ストレート) - BT - - - - - - -
                            取付け先適合規格 ST32 - - ST19 - BT30 - CKシャンク - - - - -
                            シャンクの直径(mm) φ32mm - - φ19mm - - - - - - - - -
                            チャック種類 サイドロック - - - - サイドロック - - - - - - -

                            CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST32-CKB1-77
                            ST32-CKB3-69
                            ST32-CKB4-58
                            ST32-CKB5-48
                            ST32-CKB6-59
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合シャンクCK NO. ホルダ長さ L
                            (mm)

                            9,083円

                            ( 9,991円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK177

                            9,998円

                            ( 10,998円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK369

                            10,901円

                            ( 11,991円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK458

                            11,370円

                            ( 12,507円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK548

                            11,815円

                            ( 12,997円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK659

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました