(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
45,757円 ~ 76,413円
税込価格
50,333円 ~ 84,054円

【特長】・深穴加工が可能なロングシャンクタイプ。・シャンク部の径を大きくし、た...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ビッグプラス(BBTシャンク)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

型番CK No.加工径φDφD1LL1L2A質量(kg)
BBTT50-CKB4-48-193CK450~743948193240651975.5
BBTT50-CKB4-48-2382382852426.1
BBTT50-CKB5-62-243CK565~955062243300802578.1
BBTT50-CKB5-62-3033033603179.5
BBTT50-CKB6-72-259CK675~203647225933010028710.3
BBTT50-CKB6-72-31431438534212.0
BBTT50-CKB6-80-28985~2038028936031712.9
BBTT50-CKB6-80-34934942037715.2

1.表中のL1およびA寸法はEWNヘッドを取り付けた際の参考値です。
2.加工径範囲はφD1部との干渉により、EWNの範囲と異なりますのでご注意ください。
3.各種ヘッドを取り付けた刃先とドライブキー溝は同位相です。
4.ヘッド、およびスローアウェイチップは付属していません。別途お求めください。

外形図

CKロングシャンク(剛性タイプ) CKボーリングシステム 外形図

型番リスト

型番
加工径φD(mm)
適合シャンクCK NO.
ホルダ長さ L(mm)
D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~74
CK4
193
39

1個

45,757( 50,333円 )

5日目

65~95
CK5
243
50

1個

49,355( 54,291円 )

5日目

65~95
CK5
303
50

1個

55,653( 61,218円 )

5日目

75~203
CK6
259
64

1個

54,116( 59,528円 )

5日目

75~203
CK6
314
64

1個

61,186( 67,305円 )

5日目

85~203
CK6
289
64

1個

58,996( 64,896円 )

5日目

85~203
CK6
349
64

1個

76,413( 84,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴加工が可能なロングシャンクタイプ。
・シャンク部の径を大きくし、たわみを抑えた高剛性タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

    防振機構内蔵スマートダンパー BBTシャンクタイプ CKボーリングシステム BBT50

    防振機構内蔵スマートダンパー BBTシャンクタイプ CKボーリングシステム BBT50

      メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

      メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

        スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

        スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

          BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

          BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

            ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20

            ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20

              ニューベビーチャック(STシャンク)ST20

              ニューベビーチャック(STシャンク)ST20

                防振機構内蔵スマートダンパー エクステンションタイプ CKボーリングシステム

                防振機構内蔵スマートダンパー エクステンションタイプ CKボーリングシステム

                  HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

                  HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

                    ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20

                    ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20

                      HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                      HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                        HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

                        HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

                          スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                          スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所
                            通常価格 45,757円 242,113円 - 154,683円 52,612円 8,646円 9,666円 161,409円 21,520円 21,871円 29,288円 26,919円 24,736円
                            通常出荷日 5日目   5日目   お見積り   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   1日目   5日目   5日目   3日目~  
                            種類 シャンク シャンク - ヘッド - - - エクステンション - - - - -
                            主軸側規格 多面拘束BT(BBT、MBT) 多面拘束BT(BBT、MBT) - - - - - - - - - - -
                            取付け先適合規格 BBT50 BBT50 - CKシャンク - - - CKシャンク - - - - -
                            チャック種類 サイドロック サイドロック - - - - - - - - - - -
                            クーラント方式 センタースルー(刃物スルー) センタースルー(刃物スルー) - - - - - センタースルー(刃物スルー) - - - - -

                            CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました