(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST19W-CKB1-140
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19 CKチョウコウストレートシャンク

CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19 ST19W-CKB1-140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,756円
税込単価
71,232円

従来は不可能であった深穴のボーリング加工を超硬ソリッドバーで能率よく加工。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャンク
  • 主軸側規格:
    ST(ストレート)
  • 取付け先適合規格:
    ST19
  • 加工径φD(mm):
    20~36
  • 適合シャンクCK NO.:
    CK1
  • シャンクの直径(mm):
    φ19mm
  • 商品タイプ:
    CK超硬ストレートシャンク

型番

ST19W-CKB1-140 解除

Loading...

ST19W-CKB1-140 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番CK
No.
φDS加工径
φD
LL1A質量
(kg)
ST19W-CKB1-140CK11920~36140172.51300.5
ST19W-CKB1-190190222.51800.7
ST19W-CKB1-240240272.52300.9
ST24W-CKB2-160CK22425~47160195.51500.9
ST24W-CKB2-220220255.52101.3
ST24W-CKB2-290290325.52801.7
ST31W-CKB3-200CK33132~602002401841.8
ST31W-CKB3-2802803202642.6
ST31W-CKB3-3503503903343.3

1.表中のA寸法はEWNヘッドを取り付け、ハイドロチャックでご使用の場合の参考値です。
2.ヘッド、およびスローアウェイチップは付属していません。別途お求めください。

外形図

CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム 外形図

注意・禁止事項

被削材質により、有効加工深さ最大での加工ができないことがあります。

型番リスト

型番
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST19W-CKB1-140

140

1個

64,756( 71,232円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来は不可能であった深穴のボーリング加工を超硬ソリッドバーで能率よく加工。

カタログ

ST19W-CKB1-140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19の型番ST19W-CKB1-140のページです。
型番ST19W-CKB1-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

    CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

    CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

      ベビーチャック

      ベビーチャック

        メガマイクロチャック ST12

        メガマイクロチャック ST12

          ベビーチャックセット

          ベビーチャックセット

            ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)

            ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)

              メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

              メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

                高速回転ツール用GHハンドル

                高速回転ツール用GHハンドル

                  サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

                  サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

                    ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

                    ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

                      スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                      スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                        サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                        サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

                          メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

                          メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 64,756円 120,145円 7,501円 9,040円 16,065円 34,800円 25,880円 6,889円 31,400円 32,061円 154,683円 13,183円 26,646円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   5日目~   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 シャンク シャンク - - - - - - - - ヘッド - -
                            主軸側規格 ST(ストレート) ST(ストレート) - - - - - - - - - - -
                            取付け先適合規格 ST19 ST22 - - - - - - - - CKシャンク - -
                            加工径φD(mm) 20~36 20~36 - - - - - - - - - - -
                            適合シャンクCK NO. CK1 CK1 - - - - - - - - - - -

                            CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST19W-CKB1-190
                            ST19W-CKB1-240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            L
                            (mm)

                            84,395円

                            ( 92,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            190

                            97,818円

                            ( 107,600円 )
                            1個 -

                            5日目

                            240

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました