(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EWNヘッド CKボーリングシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EWNヘッド CKボーリングシステム

通常単価(税別)
111,398円
税込単価
122,538円

【用途】二面拘束BBT/BTシャンクで、CKボーリングシステムに使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ヘッド
  • 取付け先適合規格:
    CKシャンク
  • 商品タイプ:
    EWNヘッド
  • 適合本体:
    BBT50-CKB7

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWN200

1個

111,398( 122,538円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】二面拘束BBT/BTシャンクで、CKボーリングシステムに使用できます。【特長】大径の仕上げに使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EWNヘッド CKボーリングシステムの型番EWN200のページです。
型番EWN200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EWNヘッド CKボーリングシステム

EWNヘッド CKボーリングシステム

    スライド CKボーリングシステム

    スライド CKボーリングシステム

      アルミ製スライド CKボーリングシステム

      アルミ製スライド CKボーリングシステム

        角バイトホルダ CKボーリングシステム

        角バイトホルダ CKボーリングシステム

          クランプベース CKボーリングシステム

          クランプベース CKボーリングシステム

            サンドビック フェースミルホルダ

            サンドビック フェースミルホルダ

              カートリッジ CKボーリングシステム

              カートリッジ CKボーリングシステム

                スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                  ベビーチャックセット

                  ベビーチャックセット

                    アルミ製クランプベース CKボーリングシステム

                    アルミ製クランプベース CKボーリングシステム

                      サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

                      サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

                        フランジ CKボーリングシステム

                        フランジ CKボーリングシステム

                          クイック式テーパスリーブ

                          クイック式テーパスリーブ

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 サンドビック 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所
                            通常価格 111,398円 44,343円 58,352円 68,770円 34,681円 14,400円 19,024円 154,683円 16,065円 40,270円 31,400円 22,230円 6,907円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            種類 ヘッド スライド スライド バイトホルダ クランプベース - カートリッジ ヘッド - クランプベース - フランジ -
                            取付け先適合規格 CKシャンク フランジ FLN フランジ FLN スライド SLN スライド SLN - クランプベース CB-TW200(-AL) CKシャンク - スライド SLN-AL - CKシャンク -
                            商品タイプ EWNヘッド スライド アルミ製スライド 角バイトホルダ クランプベース - カートリッジ スマートダンパーSWボーリングヘッド - アルミ製クランプベース - フランジ -
                            適合本体 BBT50-CKB7 BBT50-CKB7 BBT50-CKB7 - BBT50-CKB7 - - - - BBT50-CKB7 - BBT50-CKB7 -

                            EWNヘッド CKボーリングシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました