(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステンション CKボーリングシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CKB11-30
エクステンション CKボーリングシステム エクステンション CKB11-30

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,090円
税込単価
8,899円

ヘッドとシャンクの間に入れ、突出し長さを延ばすときに使用します。

詳細情報を確認する

型番

CKB11-30 解除

Loading...

カタログを表示

CKB11-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
L(mm)
適合シャンクCK NO.
φD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKB11-30

30
CK1
19

1個

8,090( 8,899円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッドとシャンクの間に入れ、突出し長さを延ばすときに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンション CKボーリングシステムの型番CKB11-30のページです。
型番CKB11-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクステンション CKボーリングシステム

エクステンション CKボーリングシステム

    リダクション CKボーリングシステム

    リダクション CKボーリングシステム

      CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32

      CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32

        防振機構内蔵スマートダンパー エクステンションタイプ CKボーリングシステム

        防振機構内蔵スマートダンパー エクステンションタイプ CKボーリングシステム

          メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機
          通常価格 8,090円 8,434円 9,083円 161,409円
          通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   5日目  
          種類 エクステンション リダクション シャンク エクステンション
          取付け先適合規格 CKシャンク CKシャンク ST32 CKシャンク
          クーラント方式 センタースルー(刃物スルー) - センタースルー(刃物スルー) センタースルー(刃物スルー)
          商品タイプ エクステンション リダクション - エクステンションタイプ

          エクステンション CKボーリングシステムのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CKB11-20
          CKB22-30
          CKB22-45
          CKB33-30
          CKB33-45
          CKB44-45
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          L
          (mm)
          適合シャンクCK NO. φD
          (mm)

          8,090円

          ( 8,899円 )
          1個 -

          5日目

          20CK119

          8,434円

          ( 9,277円 )
          1個 -

          5日目

          30CK224

          8,437円

          ( 9,281円 )
          1個 -

          3日目

          45CK224

          8,880円

          ( 9,768円 )
          1個 -

          5日目

          30CK331

          8,880円

          ( 9,768円 )
          1個 -

          5日目

          45CK331

          9,998円

          ( 10,998円 )
          1個 -

          5日目

          45CK439

          ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました