(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジ CKボーリングシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FLN220/90
フランジ CKボーリングシステム CK7フランジ FLN220/90

通常単価(税別)
30,106円
税込単価
33,117円

アルミ製スライド・クランプベースの組み合わせでツール質量を軽減しております。高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フランジFLN135/90、FLN220/90は、刃先とドライブキー溝が90°位相です。

型番

FLN220/90 解除

Loading...

 
カタログを表示

FLN220/90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工径φD(mm)
位相
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLN220/90

550~830
90°位相

1個

30,106( 33,117円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製スライド・クランプベースの組み合わせでツール質量を軽減しております。
高速タイプです。

(i)ご注意

  • フランジFLN135/90、FLN220/90は、刃先とドライブキー溝が90°位相です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ CKボーリングシステムの型番FLN220/90のページです。
型番FLN220/90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ CKボーリングシステム

フランジ CKボーリングシステム

    クランプベース CKボーリングシステム

    クランプベース CKボーリングシステム

      カートリッジ CKボーリングシステム

      カートリッジ CKボーリングシステム

        スライド CKボーリングシステム

        スライド CKボーリングシステム

          エクステンション CKボーリングシステム

          エクステンション CKボーリングシステム

            角バイトホルダ CKボーリングシステム

            角バイトホルダ CKボーリングシステム

              メガERナット

              メガERナット

                コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT30

                コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT30

                  CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

                  CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

                    スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                    スマートダンパーSWボーリングヘッド CKボーリングシステム

                      リダクション CKボーリングシステム

                      リダクション CKボーリングシステム

                        クイック式テーパスリーブ

                        クイック式テーパスリーブ

                          CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

                          CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 聖和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機
                            通常価格 22,230円 34,681円 19,024円 44,343円 8,090円 68,770円 6,929円 18,108円 64,756円 154,683円 8,434円 6,907円 120,145円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   3日目   5日目  
                            種類 フランジ クランプベース カートリッジ スライド エクステンション バイトホルダ - - シャンク ヘッド リダクション - シャンク
                            取付け先適合規格 CKシャンク スライド SLN クランプベース CB-TW200(-AL) フランジ FLN CKシャンク スライド SLN - - ST19 CKシャンク CKシャンク - ST22
                            商品タイプ フランジ クランプベース カートリッジ スライド エクステンション 角バイトホルダ - - CK超硬ストレートシャンク スマートダンパーSWボーリングヘッド リダクション - CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ
                            適合本体 BBT50-CKB7 BBT50-CKB7 - BBT50-CKB7 - - - - - - - - -

                            フランジ CKボーリングシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLN135
                            FLN135/90
                            FLN220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工径φD
                            (mm)
                            位相

                            25,661円

                            ( 28,227円 )
                            1個 -

                            5日目

                            200~550同位相

                            22,230円

                            ( 24,453円 )
                            1個 -

                            5日目

                            200~55090°位相

                            34,681円

                            ( 38,149円 )
                            1個 -

                            5日目

                            550~830同位相

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました