(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT30-CKB2-38
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30 CKシャンク BT30-CKB2-38

通常単価(税別)
17,404円
税込単価
19,144円

【特長】・深穴や大径加工に大きな効果・ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャンク
  • 主軸側規格:
    BT
  • 取付け先適合規格:
    BT30
  • チャック種類:
    サイドロック
  • クーラント方式:
    センタースルー(刃物スルー)

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

型番

BT30-CKB2-38 解除

Loading...

カタログを表示

BT30-CKB2-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合シャンクCK NO.
φD(mm)
ホルダ長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-CKB2-38

CK2
24
37.5

1個

17,404( 19,144円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴や大径加工に大きな効果
・ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量を抑制

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30の型番BT30-CKB2-38のページです。
型番BT30-CKB2-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

    CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT30

    CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT30

      CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100

      CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100

        コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT30

        コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT30

          ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

          ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

            ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

            ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

              ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

              ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

                メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

                  HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

                  HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

                    サンドビック フェースミルホルダ

                    サンドビック フェースミルホルダ

                      クイック式フェイスミルアーバ

                      クイック式フェイスミルアーバ

                        メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

                        メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

                          スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                          スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 聖和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 サンドビック 日研工作所 大昭和精機 日研工作所
                            通常価格 16,896円 18,807円 30,870円 18,108円 25,200円 16,660円 26,250円 - 31,425円 14,400円 8,894円 34,775円 24,736円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~  
                            種類 シャンク - シャンク - - - - - - - - - -
                            主軸側規格 BT - HSK-A - - - - - - - - - -
                            取付け先適合規格 BT30 - HSK100A - - - - - - - - - -
                            チャック種類 サイドロック - サイドロック - - - - - - - - - -
                            クーラント方式 センタースルー(刃物スルー) - センタースルー(刃物スルー) - - - - - - - - - -

                            CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT30-CKB1-72
                            BT30-CKB2-83
                            BT30-CKB3-39
                            BT30-CKB3-79
                            BT30-CKB4-38
                            BT30-CKB4-73
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合シャンクCK NO. φD
                            (mm)
                            ホルダ長さ L
                            (mm)

                            16,896円

                            ( 18,586円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK11972

                            17,404円

                            ( 19,144円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK22482.5

                            17,913円

                            ( 19,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK33139

                            17,913円

                            ( 19,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK33179

                            18,007円

                            ( 19,808円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK43938

                            18,007円

                            ( 19,808円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CK43973

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました