(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPGD080202FN-BN7000
スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステム スロアウェイチップTPGD080202FN-BN7000

スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステム TPGD080202FN-BN7000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,670円
税込単価
4,037円

【特長】ボーリング加工に最適なスローアウェイチップを専用設計。アルミ三次元ブレ...

詳細情報を確認する

型番

TPGD080202FN-BN7000 解除

Loading...

TPGD080202FN-BN7000 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材ノーズRチップ材種
TPGD080202FLM-DA1000T(正三角形)3P(11°)非鉄金属0.2DA1000
TPGD080202FN-BN7000T(正三角形)3P(11°)鋳鉄0.2BN7000
TPGD080204FLM-DA1000T(正三角形)3P(11°)非鉄金属0.4DA1000
TPGD080204FN-BN7000T(正三角形)3P(11°)鋳鉄0.4BN7000

型番リスト

型番
被削材
ノーズR
チップ材種
詳細被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGD080202FN-BN7000

鋳鉄
0.2
BN7000
鋳鉄
BN7000

1個

3,670( 4,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ボーリング加工に最適なスローアウェイチップを専用設計。
アルミ三次元ブレーカー、鋳鉄加工用のチップです。

カタログ

 

Loading...

TPGD080202FN-BN7000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステムの型番TPGD080202FN-BN7000のページです。
型番TPGD080202FN-BN7000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステム

スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステム

    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

      インデキサブルツール PDZ/PMD/PZAG 用インサート

      インデキサブルツール PDZ/PMD/PZAG 用インサート

        刃先交換チップ AECT-PEFRA

        刃先交換チップ AECT-PEFRA

          仕上げ用スパイラルチップ

          仕上げ用スパイラルチップ

            Cカッター用超硬チップ

            Cカッター用超硬チップ

              ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

              ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

                ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

                ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

                  輝丸シリーズTF用アルミ切削チップ EDCT

                  輝丸シリーズTF用アルミ切削チップ EDCT

                    高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

                    高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

                      直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

                      直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

                        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                          SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                          SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                            メーカー 大昭和精機 タンガロイ オーエスジー 住友電工ハードメタル カーメックス 大昭和精機 カーメックス カーメックス THE CUT タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,670円 1,662円 1,563円 1,385円 8,568円 2,020円 4,912円 4,912円 2,650円 1,230円 770円 792円 818円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) L(長方形) その他 A(85°平行四辺形) その他 その他 その他 その他 E(75°ひし形) その他 A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 P(11°) N(0°) P(11°) E(20°) - - - - D(15°) その他 その他 P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 3 4 - 2 - - - - - - 2 2 2

                            スローアウェイチップ【TP08】 CKボーリングシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGD080202FLM-DA1000
                            TPGD080204FLM-DA1000
                            TPGD080204FN-BN7000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 ノーズR チップ材種 詳細被削材 材種

                            9,884円

                            ( 10,872円 )
                            1個 -

                            5日目

                            非鉄金属0.2DA1000アルミ3次元ブレーカDA1000

                            9,884円

                            ( 10,872円 )
                            1個 -

                            5日目

                            非鉄金属0.4DA1000アルミ3次元ブレーカDA1000

                            3,670円

                            ( 4,037円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            鋳鉄0.4BN7000鋳鉄BN7000

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました