(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペット アドバンテージタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8429-26
ピペット アドバンテージタイプ【100~1,000個入り】 ピペット アドバンテージタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,045円
税込単価
22,050円

【特長】・目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • 詳細仕様2:
    ・ノンパイロジェン・γ線滅菌済・エクステンデット追加目盛・※アドバンテージタイププラスチック包装(オールプラスチック加熱成形パッケージ)です。
  • 内容量:
    1箱

(i)ご注意

  • アドバンテージタイププラスチック包装(オールプラスチック加熱成形パッケージ)です。
  • 商品は代表画像です。

型番

1-8429-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8429-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8429-26

5mL
0.1mL目盛・綿栓付き
・容量(mL):5・仕様:0.1mL目盛・綿栓付き・入数:1箱(1本/袋×200)・材質:PS(ポリスチレン)
1箱

1パック

200個入り

20,045( 22,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。
・静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。

(i)ご注意

  • アドバンテージタイププラスチック包装(オールプラスチック加熱成形パッケージ)です。
  • 商品は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペット アドバンテージタイプの型番1-8429-26のページです。
型番1-8429-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペット アドバンテージタイプ

ピペット アドバンテージタイプ

    セロロジカルピペット 50mL

    セロロジカルピペット 50mL

      メーカー アズワン エッペンドルフ
      通常価格 20,045円 61,390円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ マイクロピペット -
      詳細仕様2 ・ノンパイロジェン・γ線滅菌済・エクステンデット追加目盛・※アドバンテージタイププラスチック包装(オールプラスチック加熱成形パッケージ)です。 -
      内容量 1箱 -

      ピペット アドバンテージタイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-8429-24
      1-8429-27
      1-8429-28
      1-8429-29
      1-8429-30
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 仕様 詳細仕様1 内容量

      58,140円

      ( 63,954円 )

      1,000個入り

      1パック あり

      10日目

      1mL0.01mL目盛・綿栓付き・容量(mL):1・仕様:0.01mL目盛・綿栓付き・入数:1箱(1本/袋×1000)・材質:PS(ポリスチレン)-

      20,045円

      ( 22,050円 )

      200個入り

      1パック あり

      1日目

      10mL0.1mL目盛・綿栓付き・容量(mL):10・仕様:0.1mL目盛・綿栓付き・入数:1箱(1本/袋×200)・材質:PS(ポリスチレン)-

      29,070円

      ( 31,977円 )

      200個入り

      1パック あり

      1日目

      25mL0.25mL目盛・綿栓付き・容量(mL):25・仕様:0.25mL目盛・綿栓付き・入数:1箱(1本/袋×200)・材質:PS(ポリスチレン)-

      29,070円

      ( 31,977円 )

      200個入り

      1パック あり

      1日目

      25mL0.5mL目盛・綿栓付き・容量(mL):25・仕様:0.5mL目盛・綿栓付き・入数:1箱(1本/袋×200)・材質:PS(ポリスチレン)-

      35,815円

      ( 39,397円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      50mL1.0mL目盛・綿栓付き・容量(mL):50・仕様:1.0mL目盛・綿栓付き・入数:1箱(1本/袋×100)・材質:PS(ポリスチレン)-

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました