(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ

型番:3-496-06
メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ メスフラスコ(JISキカク) 55640シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,280円
税込単価
4,708円

【商品仕様】・3-496-02…容量(mL)10mL 55640JIS-10・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品は代表画像です。

型番

3-496-06 解除

Loading...

【商品仕様】
・3-496-02…容量(mL)10mL 55640JIS-10
・3-496-03…容量(mL)20mL 55640JIS-20
・3-496-04…容量(mL)25mL 55640JIS-25
・3-496-05…容量(mL)50mL 55640JIS-50
・3-496-06…容量(mL)100mL 55640JIS-100
・3-496-07…容量(mL)200mL 55640JIS-200
・3-496-11…容量(mL)1000mL 55640JIS-1L
・3-496-12…容量(mL)2000mL 55640JIS-2L
商品情報を表示

3-496-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-496-06

100
60×180

1個

4,280( 4,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3-496-02…容量(mL)10mL 55640JIS-10
・3-496-03…容量(mL)20mL 55640JIS-20
・3-496-04…容量(mL)25mL 55640JIS-25
・3-496-05…容量(mL)50mL 55640JIS-50
・3-496-06…容量(mL)100mL 55640JIS-100
・3-496-07…容量(mL)200mL 55640JIS-200
・3-496-11…容量(mL)1000mL 55640JIS-1L
・3-496-12…容量(mL)2000mL 55640JIS-2L

(i)ご注意

  • 商品は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズの型番3-496-06のページです。
型番3-496-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ

メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ

    有栓メスシリンダーカスタムA

    有栓メスシリンダーカスタムA

      メスシリンダーカスタムA

      メスシリンダーカスタムA

        メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

        メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 3,470円 2,921円 1,306円 1,477円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ メスフラスコ メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー
          材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス

          メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-496-03
          3-496-04
          3-496-05
          3-496-07
          3-496-11
          3-496-12
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          外径×高さ
          (mm)

          3,660円

          ( 4,026円 )
          1個 あり

          1日目

          2035×110

          3,660円

          ( 4,026円 )
          1個 あり

          1日目

          2537×120

          3,820円

          ( 4,202円 )
          1個 あり

          1日目

          5050.5×150

          5,900円

          ( 6,490円 )
          1個 あり

          1日目

          20075.5×220

          8,237円

          ( 9,061円 )
          1個 あり

          10日目

          1000128×325

          15,694円

          ( 17,263円 )
          1個 あり

          1日目

          2000159×400

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました