(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポットミル回転台 ANZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポットミル回転台 ANZシリーズ

通常価格(税別)
184,845円
税込価格
203,330円

【特長】ポットミルに適したローラー間隔をハンドルで変更調節できます。ローラー間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 回転数(rpm):
    20~400
  • 詳細仕様1:
    ・回転数(rpm):20~400・外寸法(mm):410×320×220・入数:1個入・使用電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:1.6m(2Pプラグ付き)
  • 詳細仕様2:
    ・ローラー:Φ40×275mm(有効長/250mm)・重量:約14kg・適合ポットミル:ポットミル径/Φ90~240mm(1個掛け)、最大重量30kg・タイマー設定:1分~最大99時間59分または連続運転
  • 内容量:
    1個

型番

5-5650-11 解除

Loading...

製品仕様

使用例

ポットミル回転台 ANZシリーズ 使用例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

5-5650-11

1個

1個

184,845( 203,330円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポットミルに適したローラー間隔をハンドルで変更調節できます。
ローラー間隔が常に平行に移動調節できます。
最高300時間・計16パターンのタイマーを選択可能です。
安定感のある大型アジャスターを採用しています。
変速タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポットミル回転台 ANZシリーズ

ポットミル回転台 ANZシリーズ

    ポットミル回転台 NTシリーズ

    ポットミル回転台 NTシリーズ

      磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

      磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

        自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒

        自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒

          日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

          日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス 日陶科学
            通常価格 184,845円 175,773円 14,409円 88,123円 349,793円
            通常出荷日 8日目   17日目~   9日目~   9日目   8日目  
            商品タイプ その他 その他 ポットミル - ポットミル
            回転数(rpm) 20~400 - - - 170~600/200~700(50Hz/60Hz)
            詳細仕様1 ・回転数(rpm):20~400・外寸法(mm):410×320×220・入数:1個入・使用電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:1.6m(2Pプラグ付き) - - - -
            詳細仕様2 ・ローラー:Φ40×275mm(有効長/250mm)・重量:約14kg・適合ポットミル:ポットミル径/Φ90~240mm(1個掛け)、最大重量30kg・タイマー設定:1分~最大99時間59分または連続運転 - - - -
            内容量 1個 - 1個 - -

            ポットミル回転台 ANZシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました