(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス丸桶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:3-9693-03
ステンレス丸桶 ステンレスマルオケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,688円
税込単価
31,557円

【仕様】・本体材質:ステンレス(SUS304)・容量等に合わせてお選びください...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3-9693-03 解除

Loading...

カタログを表示

3-9693-03の仕様・寸法情報

商品タイプボール容量29L
材質ステンレス詳細仕様1・容量(L):29・外径×高さ(mm):Φ480×160・材質:SUS304
内容量1個 - -

型番リスト

型番
容量
詳細仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9693-03

29L
・容量(L):29・外径×高さ(mm):Φ480×160・材質:SUS304

1個

28,688( 31,557円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・本体材質:ステンレス(SUS304)
・容量等に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス丸桶の型番3-9693-03のページです。
型番3-9693-03に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス丸桶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-9693-01
3-9693-02
3-9693-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 詳細仕様1

22,228円

( 24,451円 )
1個 あり

12日目

20L・容量(L):20・外径×高さ(mm):Φ420×140・材質:SUS304

26,788円

( 29,467円 )
1個 あり

12日目

23L・容量(L):23・外径×高さ(mm):Φ450×150・材質:SUS304

30,590円

( 33,649円 )
1個 あり

12日目

36L・容量(L):36・外径×高さ(mm):Φ510×170・材質:SUS304
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 詳細仕様1

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト