(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

容器引っかけ型ステンレスカゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

容器引っかけ型ステンレスカゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,691円
税込単価
59,060円

【特長】・容器に材料を入れる際の内カゴとして、袋片などの異物混入を防止します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細仕様2:
    ・ファインメッシュ:目開き10mm・カゴ部分高さ:100mm・表面処理:電解研磨
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3-149-06 解除

Loading...

製品仕様

使用例

容器引っかけ型ステンレスカゴ 使用例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-149-06

4589691023735
サイズ(mm):Φ430×133
・適用容器径(Φmm):470・サイズ(mm):Φ430×133・材質:SUS304
1個

1個

53,691( 59,060円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器に材料を入れる際の内カゴとして、袋片などの異物混入を防止します。
・投入物を乗せても網目が崩れず強度のあるファインメッシュを使用しています。
・洗浄機・滅菌機への投入もできます。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

容器引っかけ型ステンレスカゴの型番3-149-06のページです。
型番3-149-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

容器引っかけ型ステンレスカゴ

容器引っかけ型ステンレスカゴ

    ステンレス加圧タンク

    ステンレス加圧タンク

      ステンレスドラム缶容器

      ステンレスドラム缶容器

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L

          ステンレスウォーターバス

          ステンレスウォーターバス

            メーカー アズワン ケニス アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) ケニス
            通常価格 53,691円 96,900円 70,128円 84,969円 17,266円
            通常出荷日 19日目   14日目   9日目   19日目   9日目  
            商品タイプ バット・トレー - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            詳細仕様2 ・ファインメッシュ:目開き10mm・カゴ部分高さ:100mm・表面処理:電解研磨 - - - -
            内容量 1個 - - - -

            容器引っかけ型ステンレスカゴのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カゴ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました