(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角丸ホッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角丸ホッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,439円
税込単価
124,783円

【特長】・液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています・ヘル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3-8374-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
JANコード
詳細仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8374-01

5L
4589691021410
・内幅×高さ(mm):□200×210・容量(L):5・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:1.5Sヘルール

1個

113,439( 124,783円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています
・ヘルール配管に取付け可能です

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角丸ホッパーの型番3-8374-01のページです。
型番3-8374-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角丸ホッパー

角丸ホッパー

    ステンレスドラム缶容器

    ステンレスドラム缶容器

      ステンレス揚鍋 5.5L

      ステンレス揚鍋 5.5L

        角型保存容器

        角型保存容器

          ステンレス加圧タンク

          ステンレス加圧タンク

            水栓蛇口付きタンク 300型

            水栓蛇口付きタンク 300型

              ステンレスタンク 容量 10L~45L

              ステンレスタンク 容量 10L~45L

                18-8 角バット 蓋 ABT-02シリーズ

                18-8 角バット 蓋 ABT-02シリーズ

                  PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

                  PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

                    水栓蛇口付きタンク

                    水栓蛇口付きタンク

                      メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 113,439円 70,128円 14,721円 59,522円 96,900円 33,305円 10,100円 700円 51,154円 29,978円
                      通常出荷日 19日目   9日目   6日目   8日目   14日目   17日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   17日目  
                      商品タイプ その他 タンク - 小型容器 - - タンク - タンク タンク
                      材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - - ステンレス - ステンレス ステンレス
                      内容量 1個 1台 - 1個 - - 1台 - - -

                      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました