(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボトルNEO GL-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9866-01
アイボトルNEO GL-45 アイボトルNEO GL-45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

液切れしやすいシールリング付きです。液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • 詳細仕様2:
    ・ネジ口規格:GL-45・オートクレーブ可・※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。

型番

3-9866-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

アイボトルNEO GL-45 外観例1

 

アイボトルNEO GL-45 外観例2

 

アイボトルNEO GL-45 外観例3

 

 
商品情報を表示

3-9866-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9866-01

100
4589638215117
・容量(mL):100・外径×高さ(mm):Φ56×100・材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
1個

1個

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液切れしやすいシールリング付きです。液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。

(i)ご注意

  • オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボトルNEO GL-45の型番3-9866-01のページです。
型番3-9866-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボトルNEO GL-45

アイボトルNEO GL-45

    PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45

    PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45

      ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L

      ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L

        マルエム スクリュー管 №3 100入

        マルエム スクリュー管 №3 100入

          メーカー アズワン 三商 ケニス 三商
          通常価格 750円 358円 30,264円 9,204円
          通常出荷日 1日目   2日目   6日目   4日目  
          商品タイプ ねじ口瓶 オプション品 ねじ口瓶 スクリュー管瓶
          ネジ口規格 GL-45 - - -
          詳細仕様2 ・ネジ口規格:GL-45・オートクレーブ可・※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。 - - -
          内容量 1個 - - -

          アイボトルNEO GL-45のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-9866-04
          3-9866-06
          3-9866-07
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)
          JANコード 詳細仕様1 内容量

          1,900円

          ( 2,090円 )
          1個 -

          1日目

          10004589638215148・容量(mL):1000・外径×高さ(mm):Φ101×225・材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP-

          15,526円

          ( 17,079円 )
          1個 あり

          1日目

          50004589638215162・容量(mL):5000・外径×高さ(mm):Φ181×330・材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP-

          25,834円

          ( 28,417円 )
          1個 あり

          1日目

          100004589638215179・容量(mL):10000・外径×高さ(mm):Φ227×410・材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP-

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました