(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミー器具乾燥器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコノミー器具乾燥器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,329円 ~ 212,875円
税込価格
120,262円 ~ 234,163円

【仕様】・大型窓から収納物の乾燥状態が確認できます。・電源:単相100V・内容...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体のみのお届けです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
4589638174568
・型番:EKK-450N・外寸法(mm):510×540×885・庫内寸法(mm):450×430×450・対流方式:自然対流方式・温度設定範囲:室温+20〜70℃・最高温度到達時間:約60分・温度制御:PID制御、SSR出力・タイマー機能:オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
・安全装置:過電流ブレーカー、温度固定式独立加熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・庫内容量:91L・排気口:Φ32×2個・内装/外装:ステンレス(SUS304)/スチールメラミン焼付塗装・重量:約40kg・電源:AC100V 50/60Hz 3Pプラグ・ヒーター容量/定格:シーズヒーター500W/5.5A・付属品:水受皿、棚板レール・棚板×2セット
1台

1個

109,329( 120,262円 )

1日目

900
4589638174582
・型番:EKK-1200N・外寸法(mm):510×540×1705・庫内寸法(mm):450×430×1200・対流方式:自然対流方式・温度設定範囲:室温+20〜70℃・最高温度到達時間:約60分・温度制御:PID制御、SSR出力・タイマー機能:オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
・安全装置:過電流ブレーカー、温度固定式独立加熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・庫内容量:243L・排気口:Φ32×2個・内装/外装:ステンレス(SUS304)/スチールメラミン焼付塗装・重量:約62kg・電源:AC100V 50/60Hz 3Pプラグ・ヒーター容量/定格:シーズヒーター900W/9.5A・付属品:水受皿、棚板レール・棚板×2セット
1台

1個

212,875( 234,163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・大型窓から収納物の乾燥状態が確認できます。
・電源:単相100V
・内容量:1台

(i)ご注意

  • 本体のみのお届けです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミー器具乾燥器

エコノミー器具乾燥器

    折りたたみドライカート 580×440×950mm

    折りたたみドライカート 580×440×950mm

      ワイヤードライボード

      ワイヤードライボード

        スーパードライングシェルフ

        スーパードライングシェルフ

          ドライボード W(両面タイプ)

          ドライボード W(両面タイプ)

            ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

            ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

              抗菌ジャンボ野菜水切り器

              抗菌ジャンボ野菜水切り器

                ニューダストアウトドライ

                ニューダストアウトドライ

                  ドライボード S(壁掛タイプ)

                  ドライボード S(壁掛タイプ)

                    乾燥ラック 450X630Hmm

                    乾燥ラック 450X630Hmm

                      ビーカー掛け(片面流し台用)

                      ビーカー掛け(片面流し台用)

                        ニューダストアウト用アクセサリー

                        ニューダストアウト用アクセサリー

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス 三商 新輝合成 アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン
                          通常価格 109,329円 30,400円 12,540円 5,200円 28,130円 95,000円 25,044円 127,886円 22,310円 19,572円 34,676円 2,161円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 24日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 器具乾燥器・保管庫 その他 - - - - 器具乾燥器・保管庫 器具乾燥器・保管庫 - 乾燥ボード・ラック その他 -
                          電源 単相100V - - - - - - 単相100V - - - -
                          内容量 1台 1台 - - - - - 1台 - - - -

                          エコノミー器具乾燥器のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました