(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみドライカート 580×440×950mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-486-01
折りたたみドライカート 580×440×950mm オリタタミドライカート 580X440X950MM

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,400円 28,235円
税込単価
33,440円 31,059円

【特長】・ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(cm):
    58×44×95
  • 詳細仕様2:
    ・片面天板内寸法:185×318mm・キャスター:Φ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)・重量:5kg・本体付属品:吊り下げ棚板×1個、固定クリップ×4個
  • 内容量:
    1台

型番

3-486-01 解除

Loading...

製品仕様

使用例

折りたたみドライカート 580×440×950mm 使用例1

 

折りたたみドライカート 580×440×950mm 使用例2

 

商品情報を表示

3-486-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-486-01

DC1号カート(吊り下げ片面天板)
・サイズ(mm):580×440×950・仕様:DC1号カート(吊り下げ片面天板)・材質:天板/スチール、水受け/PP、吊り下げ棚板・バスケット/ポリエチレンコート済スチール・カート折りたたみ時サイズ:450×160×995mm
1台

1個

30,400円

28,235

( 31,059円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。
・カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。
・1Lまでのメスシリンダーが収容できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみドライカート 580×440×950mmの型番3-486-01のページです。
型番3-486-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみドライカート 580×440×950mm

折りたたみドライカート 580×440×950mm

    エコノミー器具乾燥器

    エコノミー器具乾燥器

      抗菌ジャンボ野菜水切り器

      抗菌ジャンボ野菜水切り器

        ニューダストアウトドライ

        ニューダストアウトドライ

          スーパードライングシェルフ

          スーパードライングシェルフ

            乾燥ラック 450X630Hmm

            乾燥ラック 450X630Hmm

              ドライボード W(両面タイプ)

              ドライボード W(両面タイプ)

                ビーカー掛け(片面流し台用)

                ビーカー掛け(片面流し台用)

                  ドライシェルフ DSSB-2254

                  ドライシェルフ DSSB-2254

                    メーカー アズワン アズワン 新輝合成 アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス
                    通常価格 30,400円 109,329円 25,044円 127,886円 5,200円 18,802円 28,130円 34,676円 236,389円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   24日目   1日目   24日目  
                    商品タイプ その他 器具乾燥器・保管庫 器具乾燥器・保管庫 器具乾燥器・保管庫 - 乾燥ボード・ラック - その他 -
                    サイズ(cm) 58×44×95 - - - - - - - -
                    詳細仕様2 ・片面天板内寸法:185×318mm・キャスター:Φ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)・重量:5kg・本体付属品:吊り下げ棚板×1個、固定クリップ×4個 - - - - - - - -
                    内容量 1台 1台 - 1台 - - - - -

                    折りたたみドライカート 580×440×950mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-486-02
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様 詳細仕様1 内容量

                    30,400円

                    ( 33,440円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)・サイズ(mm):580×440×950・仕様:DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)・材質:天板/スチール、水受け/PP、吊り下げ棚板・バスケット/ポリエチレンコート済スチール・カート折りたたみ時サイズ:450×160×995mm-

                    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました