(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,900円 ~ 45,600円
税込価格
22,990円 ~ 50,160円

【特長】・腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄瓶
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外形図

PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ 外形図

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100mL
A:130/B:160/C:48/D:55/T:Φ6
4589708458864
・容量(mL):100・材質:PFA(ふっ素樹脂)・耐熱性:260℃・サイズ:・A:130・B:160・C:48・D:55・T:Φ6
1個

1個

20,900( 22,990円 )

1日目

250mL
A:130/B:195/C:60/D:55/T:Φ6
4589708458871
・容量(mL):250・材質:PFA(ふっ素樹脂)・耐熱性:260℃・サイズ:・A:130・B:195・C:60・D:55・T:Φ6
1個

1個

25,650( 28,215円 )

1日目

  • 注文停止中
500mL
A:140/B:235/C:70/D:55/T:Φ8
4589708458888
・容量(mL):500・材質:PFA(ふっ素樹脂)・耐熱性:260℃・サイズ:・A:140・B:235・C:70・D:55・T:Φ8
1個

1個

30,618( 33,680円 )

-

  • 注文停止中
1000mL
A:140/B:280/C:92/D:55/T:Φ8
4589708458895
・容量(mL):1000・材質:PFA(ふっ素樹脂)・耐熱性:260℃・サイズ:・A:140・B:280・C:92・D:55・T:Φ8
1個

1個

45,600( 50,160円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。
・チューブはキャップに溶接しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

    PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ

    PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ

      ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

      ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

        ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズ

        ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズ

          ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250

          ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250

            ケミカルドラム

            ケミカルドラム

              広口・細口洗浄瓶

              広口・細口洗浄瓶

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン フロンケミカル アズワン アズワン
                通常価格 20,900円 115,640円 88,200円 26,211円 88,200円 35,966円 5,830円
                通常出荷日 1日目   8日目   7日目   12日目   7日目   15日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 洗浄瓶 - 洗浄瓶 - - 大型タンク 洗浄瓶
                内容量 1個 - - - - 1台 1本

                PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました