(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌シャーレ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌シャーレ【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,450円
税込単価
11,495円

【特長】・S型は自動分注器に使用可能です。・積み重ねやすいようリブ(滑り止め)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm):
    Φ90×15
  • 詳細仕様1:
    ・径×高さ(mm):Φ90×15・入数:1箱(20枚/包×25包入)・材質:PS(ポリスチレン)・電子線滅菌済
  • 内容量:
    1箱

型番

6-8663-14 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプシャーレ・ディッシュサイズ(mm)Φ90×15
詳細仕様1・径×高さ(mm):Φ90×15・入数:1箱(20枚/包×25包入)・材質:PS(ポリスチレン)・電子線滅菌済内容量1箱

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8663-14

1箱

1パック

500個入り

10,450( 11,495円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S型は自動分注器に使用可能です。
・積み重ねやすいようリブ(滑り止め)が付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌シャーレの型番6-8663-14のページです。
型番6-8663-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌シャーレ

滅菌シャーレ

    滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm

    滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm

      マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

      マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

        カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

        カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

          メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス
          通常価格 10,450円 11,064円 22,414円 11,270円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   5日目~  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ - -
          サイズ(mm) Φ90×15 - - -
          詳細仕様1 ・径×高さ(mm):Φ90×15・入数:1箱(20枚/包×25包入)・材質:PS(ポリスチレン)・電子線滅菌済 - - -
          内容量 1箱 - - -

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト