(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

通常価格(税別)
134,072円 ~ 147,139円
税込価格
147,479円 ~ 161,853円

【特長】・計量モードは重量・個数・%に対応しています。・RS232端子を標準装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 電源(V):
    AC100
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62
4589638211188
・秤量(g):62・最小表示(mg):0.1・再現性(標準偏差):0.1mg・直線性:±0.2mg・風袋範囲:全秤量・安定時間:4秒
・スパン校正分銅値:30gまたは60g・リニアリティ校正分銅値:20g/40g/60g・計量皿寸法:Φ90mm・重量:4.5kg・サイズ:208×320×309mm・電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
1個

1個

143,015( 157,317円 )

1日目

120
4589638211195
・秤量(g):120・最小表示(mg):0.1・再現性(標準偏差):0.1mg・直線性:±0.2mg・風袋範囲:全秤量・安定時間:4秒
・スパン校正分銅値:50gまたは100g・リニアリティ校正分銅値:50g/75g/100g・計量皿寸法:Φ90mm・重量:4.5kg・サイズ:208×320×309mm・電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
1個

1個

134,072( 147,479円 )

1日目

220
4589638211201
・秤量(g):220・最小表示(mg):0.1・再現性(標準偏差):0.1mg・直線性:±0.2mg・風袋範囲:全秤量・安定時間:4秒
・スパン校正分銅値:100gまたは200g・リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g・計量皿寸法:Φ90mm・重量:4.5kg・サイズ:208×320×309mm・電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
1個

1個

147,139( 161,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量モードは重量・個数・%に対応しています。
・RS232端子を標準装備しています。
・風防付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

        パーソナル電子天びん EK

        パーソナル電子天びん EK

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            計数専用デジタル台秤 DP-5602C

            計数専用デジタル台秤 DP-5602C

              A&D パーソナル電子天秤 EK-15KL

              A&D パーソナル電子天秤 EK-15KL

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                通常価格 134,072円 72,603円 49,447円 39,004円 160,892円 297,216円 53,000円
                通常出荷日 1日目   1日目   16日目   1日目   1日目   8日目~   4日目  
                商品タイプ 分析天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 - デジタル台はかり -
                最小表示(mg) 0.1 - - - - - -
                電源(V) AC100 AC100 - - - - -
                内容量 1個 1個 1台 - - - -

                アズプロ分析天秤 ASRシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました