(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュートン分銅 精密分銅型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8492-04
ニュートン分銅 精密分銅型 ニュートンフンドウ セイミツフンドウガタ

通常単価(税別)
24,471円
税込単価
26,918円

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。

詳細情報を確認する

型番

3-8492-04 解除

Loading...

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。
商品情報を表示

3-8492-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8492-04

力:20N(2.04kg)
4589553324192
・仕様:精密分銅型・力:20N(2.04kg)・材質:非磁性ステンレス鋼
1個

1個

24,471( 26,918円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュートン分銅 精密分銅型の型番3-8492-04のページです。
型番3-8492-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュートン分銅 精密分銅型

ニュートン分銅 精密分銅型

    ニュートン分銅 OIML円筒型

    ニュートン分銅 OIML円筒型

      ニュートン分銅 精密分銅型環付

      ニュートン分銅 精密分銅型環付

        ニュートン分銅 精密分銅型フック付

        ニュートン分銅 精密分銅型フック付

          ニュートン分銅(高品質ステンレス鋼)

          ニュートン分銅(高品質ステンレス鋼)

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 5,700円 9,880円 19,570円 9,500円 9,610円
            通常出荷日 12日目~   15日目   15日目   9日目~   19日目~  
            商品タイプ 天秤関連品 - - - -
            オプション品 天びん用分銅 - - - -
            内容量 1個 - - - -

            ニュートン分銅 精密分銅型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-8492-01
            3-8492-02
            3-8492-03
            3-8492-05
            3-8492-06
            3-8492-07
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

            126,118円

            ( 138,730円 )
            1個 -

            12日目

            力:200N(20.4kg)4589553324161・仕様:精密分銅型・力:200N(20.4kg)・材質:非磁性ステンレス鋼-

            79,059円

            ( 86,965円 )
            1個 -

            19日目

            力:100N(10.2kg)4589553324178・仕様:精密分銅型・力:100N(10.2kg)・材質:非磁性ステンレス鋼-

            45,176円

            ( 49,694円 )
            1個 -

            12日目

            力:50N(5.1kg)4589553324185・仕様:精密分銅型・力:50N(5.1kg)・材質:非磁性ステンレス鋼-

            14,250円

            ( 15,675円 )
            1個 -

            12日目

            力:10N(1.02kg)4589553324208・仕様:精密分銅型・力:10N(1.02kg)・材質:非磁性ステンレス鋼-

            10,450円

            ( 11,495円 )
            1個 -

            12日目

            力:5N(510g)4589553324215・仕様:精密分銅型・力:5N(510g)・材質:非磁性ステンレス鋼-

            9,025円

            ( 9,928円 )
            1個 -

            12日目

            力:2N(204g)4589553324222・仕様:精密分銅型・力:2N(204g)・材質:非磁性ステンレス鋼-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました