(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルマルチカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モバイルマルチカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,422円
税込単価
41,164円

【特長】・5段引出し付きですので収納性に優れます。・それぞれの引出しに鍵が設置...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    457
  • 高さ(mm):
    830
  • 最大積載量(kg/台):
    約125

型番

7-4873-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-4873-03

770
グリーン

1個

37,422( 41,164円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段引出し付きですので収納性に優れます。
・それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れます。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)
・軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルマルチカートの型番7-4873-03のページです。
型番7-4873-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モバイルマルチカート

モバイルマルチカート

    アルティア カートIV

    アルティア カートIV

      スリムワゴン

      スリムワゴン

        架台(収納付)

        架台(収納付)

          器械卓子

          器械卓子

            機器モニター台

            機器モニター台

              ローベンチ

              ローベンチ

                ナビスメイトワゴン

                ナビスメイトワゴン

                  ライトワゴン LWシリーズ

                  ライトワゴン LWシリーズ

                    エレクター エクストラユーティリティーカート

                    エレクター エクストラユーティリティーカート

                      アズワン エクストラユーティリティーカート

                      アズワン エクストラユーティリティーカート

                        ハンディワゴン NTSシリーズ

                        ハンディワゴン NTSシリーズ

                          バスケットカート

                          バスケットカート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス エレクター アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 35,876円 113,195円 17,474円 40,180円 40,266円 100,051円 13,400円 2,850円 21,680円 102,371円 102,371円 79,001円 46,335円
                            通常出荷日 8日目   1日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   12日目   12日目   7日目~   1日目  
                            奥行(mm) 457 580 550 - - 650 - - - 508 508 400 460
                            高さ(mm) 830 1120 - 700 - - - - 810 960 960 880 934
                            最大積載量(kg/台) 約125 - - - 60 - - - - 136 136 - 約160/約120(静/動)

                            モバイルマルチカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-4873-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)

                            35,876円

                            ( 39,464円 )
                            1個 -

                            8日目

                            770ピンク

                            樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました