(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カルテワゴン(パイプタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カルテワゴン(パイプタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,824円 ~ 63,650円  特別価格 
税込価格
28,406円 ~ 70,015円  特別価格 

カルテワゴン(パイプタイプ)ワイヤタイプですので、ホコリが溜まりにくくなってい...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
540
310
1010

1個

33,556( 36,912円 )

1日目

670
310
1010

1個

40,902( 44,992円 )

1日目

970
310
1010

1個

52,113( 57,324円 )

1日目

380
310
1010

1個

25,824( 28,406円 )

1日目

540
318
1100

1個

42,750円

39,706

( 43,677円 )

1日目

670
318
1100

1個

51,300円

45,000

( 49,500円 )

8日目

970
318
1100

1個

63,650円

55,833

( 61,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カルテワゴン(パイプタイプ)
ワイヤタイプですので、ホコリが溜まりにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カルテワゴン(パイプタイプ)

カルテワゴン(パイプタイプ)

    W16型 ステンレスワゴン (SUS304)

    W16型 ステンレスワゴン (SUS304)

      W3B-S4609W 立ち作業用ワゴン

      W3B-S4609W 立ち作業用ワゴン

        アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴン

        アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴン

          W3C-A4606 W3型 ワゴン

          W3C-A4606 W3型 ワゴン

            W20A-S6106M W20型 ワゴン

            W20A-S6106M W20型 ワゴン

              メーカー アズワン アズワン キャニオン アズワン キャニオン キャニオン
              通常価格 25,824円 155,706円 92,424円 75,118円 123,339円 153,323円
              通常出荷日 1日目~   9日目   11日目   15日目   15日目   19日目  

              カルテワゴン(パイプタイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました