(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7-3436-01
回転スツール カイテンスツール

回転スツール 7-3436-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる清拭に対応しています。

詳細情報を確認する

型番

7-3436-01 解除

Loading...

7-3436-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-3436-01

1個

13,800( 15,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる清拭に対応しています。

7-3436-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転スツールの型番7-3436-01のページです。
型番7-3436-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転スツール

回転スツール

    ステンレスベンチ

    ステンレスベンチ

      耐久ミラーフィルム

      耐久ミラーフィルム

        研究室用プレミアムチェアー

        研究室用プレミアムチェアー

          クリーンルーム用チェア KC-756NL

          クリーンルーム用チェア KC-756NL

            立ち上げカート

            立ち上げカート

              雑品運搬車

              雑品運搬車

                ニューマテリアルワゴン(組立済)

                ニューマテリアルワゴン(組立済)

                  クリーンルーム用チェア SK-825・827

                  クリーンルーム用チェア SK-825・827

                    抗菌・防汚チェアー

                    抗菌・防汚チェアー

                      マテリアルワゴン

                      マテリアルワゴン

                        缶きちキャリー

                        缶きちキャリー

                          SDカート

                          SDカート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 13,800円 42,988円 23,100円 26,950円 55,177円 36,064円 42,988円 27,440円 41,068円 37,044円 20,714円 25,350円 33,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-3436-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            13,800円

                            ( 15,180円 )
                            1個 -

                            1日目

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました