(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルティア カートIV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-5727-41
アルティア カートIV アルティア カートIV

通常単価(税別)
113,195円
税込単価
124,515円

【特長】・アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカート...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    820
  • 奥行(mm):
    580
  • 高さ(mm):
    1120

(i)ご注意

  • トレーは別売です。

型番

0-5727-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

0-5727-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-5727-41

1個

113,195( 124,515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
・シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。

(i)ご注意

  • トレーは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティア カートIVの型番0-5727-41のページです。
型番0-5727-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルティア カートIV

アルティア カートIV

    架台(収納付)

    架台(収納付)

      スリムワゴン

      スリムワゴン

        ステンレス製ワゴン

        ステンレス製ワゴン

          ヘビーカート

          ヘビーカート

            器械卓子

            器械卓子

              ハンディキャリー SUS-2型・SUS-3型

              ハンディキャリー SUS-2型・SUS-3型

                ハンディキャリー ST-3型

                ハンディキャリー ST-3型

                  W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                      W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                      W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                        W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                        W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                          モバイルマルチカート

                          モバイルマルチカート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 113,195円 40,180円 17,474円 45,472円 66,405円 40,266円 45,088円 47,634円 86,491円 71,143円 54,986円 60,061円 35,876円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目  
                            間口(mm) 820 - - - 660 - 650 650 - - - - -
                            奥行(mm) 580 - 550 - 450 - 440 440 - - - - 457
                            高さ(mm) 1120 700 - 800 900 - 835 935 890 950 815 890 830

                            アルティア カートIVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0-5727-42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            151,855円

                            ( 167,041円 )
                            1個 -

                            1日目

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました