(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-583-02
フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ フットブレーキツキワゴン EMR-157シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,841円
税込単価
46,025円

【特長】・フットブレーキ付きのワゴンです。・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    753
  • 最大積載量(kg/台):
    150

型番

4-583-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-583-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-583-02

アイボリー

1個

41,841( 46,025円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットブレーキ付きのワゴンです。
・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さえてロックしますので、従来のフロアストッパーに比べて強度・安定性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズの型番4-583-02のページです。
型番4-583-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

    フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ

    フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ

      フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

      フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

        フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

        フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

          ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車

          ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車

            スチール網台車

            スチール網台車

              クリーンルーム用折りたたみワゴン

              クリーンルーム用折りたたみワゴン

                ステンレスワゴン M30-6045

                ステンレスワゴン M30-6045

                  ステンレスワゴン M02シリーズ

                  ステンレスワゴン M02シリーズ

                    サージカルチェアー

                    サージカルチェアー

                      ステンレスワゴン M30シリーズ

                      ステンレスワゴン M30シリーズ

                        ステンレスワゴン M03シリーズ

                        ステンレスワゴン M03シリーズ

                          架台(収納付)

                          架台(収納付)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 41,841円 47,240円 48,087円 42,997円 76,482円 26,182円 58,695円 76,229円 42,470円 66,804円 92,564円 53,657円 40,180円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目~   7日目   19日目~   9日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目  
                            間口(mm) 600 750 750 600 - - - - - - 900 - -
                            奥行(mm) 400 500 500 400 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 753 893 753 893 - - - - 800 - 800 800 700
                            最大積載量(kg/台) 150 200 200 150 - - 30 - - - - - -

                            フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-583-01
                            4-583-03
                            4-583-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            41,841円

                            ( 46,025円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            グリーン

                            44,424円

                            ( 48,866円 )
                            1個 -

                            9日目

                            グリーン

                            45,913円

                            ( 50,504円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            アイボリー

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました