(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-585-02
フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ フットブレーキツキワゴン EMR-150シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,997円
税込単価
47,297円

【特長】・フットブレーキ付きのワゴンです。・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    893
  • 最大積載量(kg/台):
    150

型番

4-585-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-585-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-585-02

アイボリー

1個

42,997( 47,297円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットブレーキ付きのワゴンです。
・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さえてロックしますので、従来のフロアストッパーに比べて強度・安定性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズの型番4-585-02のページです。
型番4-585-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

    フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

    フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

      フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

      フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

        フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ

        フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ

          スチール網台車

          スチール網台車

            ステンレスワゴン M30-6045

            ステンレスワゴン M30-6045

              ステンレスワゴン M02シリーズ

              ステンレスワゴン M02シリーズ

                ステンレスワゴン M03シリーズ

                ステンレスワゴン M03シリーズ

                  ステンレスワゴン M30シリーズ

                  ステンレスワゴン M30シリーズ

                    ステンレスワゴン M20シリーズ

                    ステンレスワゴン M20シリーズ

                      クリーンルーム用折りたたみワゴン

                      クリーンルーム用折りたたみワゴン

                        架台(収納付)

                        架台(収納付)

                          ストレージステンレスカート

                          ストレージステンレスカート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 42,997円 48,087円 41,841円 47,240円 26,182円 76,229円 42,470円 53,657円 92,564円 57,518円 58,695円 40,180円 32,010円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目~   7日目   9日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 600 750 600 750 - - - - 900 - - - -
                            奥行(mm) 400 500 400 500 - - - - - - - - 450
                            高さ(mm) 893 753 753 893 - - 800 800 800 800 - 700 785
                            最大積載量(kg/台) 150 200 150 200 - - - - - - 30 - -

                            フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-585-01
                            4-585-03
                            4-585-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            42,997円

                            ( 47,297円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            グリーン

                            44,498円

                            ( 48,948円 )
                            1個 -

                            7日目

                            グリーン

                            44,498円

                            ( 48,948円 )
                            1個 -

                            7日目

                            アイボリー

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました