(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルインキュベーター PIC-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーソナルインキュベーター PIC-101

通常単価(税別)
72,200円
税込単価
79,420円

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    低温培養機器
  • 庫内寸法(mm):
    312×220×157
  • 外寸法(mm):
    491×296×291
  • 設定可能温度(℃):
    +5~60
  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100
  • JANコード:
    4589638251931
  • 詳細仕様1:
    ・温度設定範囲(℃):室温+5~60・内寸法(mm):312×220×157・外寸法(mm):491×296×291・自然対流方式・温度分布幅:2℃(37℃設定時)・センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω・温度制御方式:PID制御・SSR出力・温度設定単位:1.0℃・タイマー機能:ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • 詳細仕様2:
    ・タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)・ヒーター容量:80W・電源:AC100V50/60Hz1A・電源コード長:1.5m(3Pプラグ)・安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報・外装:スチール焼付塗装・内装:アルミニウム・重量:9.2kg・付属品:棚板×2枚
  • 内容量:
    1台

型番

1-6035-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6035-11

1台

1個

72,200( 79,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。
庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルインキュベーター PIC-101の型番1-6035-11のページです。
型番1-6035-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルインキュベーター PIC-101

パーソナルインキュベーター PIC-101

    バイオロジカルインキュベーター

    バイオロジカルインキュベーター

      インキュベーター IGSシリーズ

      インキュベーター IGSシリーズ

        専用ステンレスかご(HV-110LB用)

        専用ステンレスかご(HV-110LB用)

          専用ステンレスかご(HV-85LB用)

          専用ステンレスかご(HV-85LB用)

            ステン滅菌缶(HG-80LB用)

            ステン滅菌缶(HG-80LB用)

              ステン滅菌缶(HG-50LB用)

              ステン滅菌缶(HG-50LB用)

                ステンかご(HG-50/80LB用)

                ステンかご(HG-50/80LB用)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                  通常価格 72,200円 86,701円 177,422円 28,130円 24,250円 28,130円 23,765円 16,490円
                  通常出荷日 1日目   1日目   10日目~   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                  商品タイプ 低温培養機器 培養機器 培養機器 - - - - -
                  庫内寸法(mm) 312×220×157 180×290×310 - - - - - -
                  外寸法(mm) 491×296×291 260×470×415 - - - - - -
                  設定可能温度(℃) +5~60 - 室温5~75  - - - - -
                  対流方式 自然対流 - - - - - - -

                  パーソナルインキュベーター PIC-101のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました