(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,076円 ~ 165,220円  特別価格 
税込価格
125,484円 ~ 181,742円  特別価格 

【特長】・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外形図

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付 外形図

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450×450×450
550×540×835
4589638256912
・型番:EI-450V・庫内容量(L):91・外寸法(mm):550×540×835・庫内寸法(mm):450×430×450・対流方式:自然対流エアージャケット・温度調節範囲:室温+5~80℃・温度分布幅:2℃(at37℃)・温度制御方式:PID制御・SSR出力・付加機能:タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・ヒーター容量:200W・温度センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω
・過昇防止センサー:K型熱電対・棚ピッチ・段数:35mmピッチ・11段・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)・内扉材質:強化ガラス・排気口:Φ32mm×1個・重量:約40kg・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ・棚板耐荷重:5kg・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組・バリデーションサービス(IQ/OQ)対応が可能な商品です。是非お問合せください。・※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。
1箱

1個

114,076( 125,484円 )

1日目

450×430×700
550×540×1085
4589638256936
・型番:EI-700V・庫内容量(L):135・外寸法(mm):550×540×1085・庫内寸法(mm):450×430×700・対流方式:自然対流エアージャケット・温度調節範囲:室温+5~80℃・温度分布幅:2℃(at37℃)・温度制御方式:PID制御・SSR出力・付加機能:タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・ヒーター容量:300W・温度センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω
・過昇防止センサー:K型熱電対・棚ピッチ・段数:35mmピッチ・18段・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)・内扉材質:強化ガラス・排気口:Φ32mm×1個・重量:約45kg・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ・棚板耐荷重:5kg・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組・バリデーションサービス(IQ/OQ)対応が可能な商品です。是非お問合せください。・※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。
1箱

1個

165,220円

145,162

( 159,678円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
・エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
・内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

      アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

      アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

        コンパクトクールインキュベーター

        コンパクトクールインキュベーター

          アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

          アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

            アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

            アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

              インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

              インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

                小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 114,076円 175,115円 191,518円 83,772円 131,918円 116,400円 94,566円 2,800円
                  通常出荷日 1日目~   19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 低温培養機器 低温培養機器 - 振盪培養機器 - - 培養機器 培養機器
                  設定可能温度(℃) +5~80 +5~80 - +12~50 - - 室温5~80 -
                  対流方式 自然対流 自然対流 自然対流 強制対流 自然対流 自然対流 自然対流 -
                  電源(V) AC100 AC100 AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100V 50/60Hz AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100(50/60Hz) -
                  内容量 1箱 1箱 1台 1台 1台 1台 - -

                  インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました