(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN

通常単価(税別)
82,268円
税込単価
90,495円

【特長】・耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。・各レールの荷重は約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    木製薬品庫
  • 鍵:
    鍵なし
  • 外寸法(mm):
    880×700×850
  • JANコード:
    4582110997853
  • 詳細仕様1:
    ・型番:NLS-B900SN・サイズ(mm):880×700×850・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード・窓部:PMMA(アクリル)3mm厚・本体重量:45kg
  • 詳細仕様2:
    ・スライド枠段数:4段×2列・付属品:・上下・左右連結金具・耐震固定金具・スライドレール(ALS450)×8本・下段使用時はベースをご使用ください。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 下段使用時はベースをご使用ください。
  • 画像はベースセット例、トレー別売です。

型番

3-5671-36 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN 外観例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5671-36

1個

1個

82,268( 90,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。
・各レールの荷重は約5kgです。
・トレーを使用して効率よく収納ができます。
・上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
・Bシリーズ同士も上下連結可能です。

(i)ご注意

  • 下段使用時はベースをご使用ください。
  • 画像はベースセット例、トレー別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SNの型番3-5671-36のページです。
型番3-5671-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN

ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN

    ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900HD

    ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900HD

      ラボラック(Sシリーズ) NLS-BS900HD

      ラボラック(Sシリーズ) NLS-BS900HD

        ラボラック(スライドレール対応) NLS-TS1800SN

        ラボラック(スライドレール対応) NLS-TS1800SN

          ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T

          ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T

            セレクトラボ用オプション ベース/作業板/ストップバー/仕切板

            セレクトラボ用オプション ベース/作業板/ストップバー/仕切板

              プラスチックキャビネット(Guliver)

              プラスチックキャビネット(Guliver)

                麻薬庫 STシリーズ

                麻薬庫 STシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 82,268円 103,144円 107,783円 70,670円 53,659円 1,891円 28,608円 24,250円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   15日目   4日目~  
                  商品タイプ 木製薬品庫 木製薬品庫 木製薬品庫 木製薬品庫 木製薬品庫 その他 その他 特殊薬品庫
                  鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵なし - 鍵なし -
                  外寸法(mm) 880×700×850 880×700×950 883×475×950 650×475×1800 880×475×850 - - -
                  JANコード 4582110997853 4582110997877 4582110997914 4582110997884 4582110997839 - - -
                  詳細仕様1 ・型番:NLS-B900SN・サイズ(mm):880×700×850・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード・窓部:PMMA(アクリル)3mm厚・本体重量:45kg ・型番:NLS-B900HD・サイズ(mm):880×700×950・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード ・型番:NLS-BS900HD・サイズ(mm):883×475×950・重量(kg):50・引出し2列4段仕様 ・型番:NLS-TS1800SN・サイズ(mm):650×475×1800・トレー収納数:深型8段(上下×各4段)、浅型14段(上下×各7段)、 90mm間隔ピッチ取り付け穴・本体材質:20mm厚パーティクルボード ・型番:NLS-U900T・サイズ(mm):880×475×850・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード・窓部:PMMA(アクリル)3mm厚 - - -

                  ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SNのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました