(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T

通常単価(税別)
53,659円
税込単価
59,025円

【特長】・毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。・奥行きが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    木製薬品庫
  • 鍵:
    鍵なし
  • 外寸法(mm):
    880×475×850
  • JANコード:
    4582110997839
  • 詳細仕様1:
    ・型番:NLS-U900T・サイズ(mm):880×475×850・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード・窓部:PMMA(アクリル)3mm厚
  • 詳細仕様2:
    ・本体重量:35kg・棚ピッチ:60mm・棚板段数:3段付属・付属品:上下・左右連結金具、耐震固定金具・下段での使用はできません。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 下段での使用はできません。

型番

3-5671-45 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T 外観例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5671-45

1個

1個

53,659( 59,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。
・奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。
・棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。

(i)ご注意

  • 下段での使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900Tの型番3-5671-45のページです。
型番3-5671-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T

ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900T

    ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN

    ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900SN

      ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900HD

      ラボラック(Bシリーズ) NLS-B900HD

        ラボラック(スライドレール対応) NLS-TS1800SN

        ラボラック(スライドレール対応) NLS-TS1800SN

          ラボラック(Sシリーズ) NLS-BS900HD

          ラボラック(Sシリーズ) NLS-BS900HD

            廃液回収ユニット HKY

            廃液回収ユニット HKY

              セフティキャビネット用天板

              セフティキャビネット用天板

                ステンレス薬品保管庫

                ステンレス薬品保管庫

                  ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ

                  ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ

                    薬液保管スライドロッカー

                    薬液保管スライドロッカー

                      ライトキャビネット 5-603GT

                      ライトキャビネット 5-603GT

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サカエ アズワン アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 53,659円 82,268円 103,144円 70,670円 107,783円 82,265円 3,900円 134,437円 52,054円 151,211円 112,762円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目   5日目~  
                        商品タイプ 木製薬品庫 木製薬品庫 木製薬品庫 木製薬品庫 木製薬品庫 廃品回収用品 その他 ステンレス製薬品庫 - スチール製薬品庫 その他
                        鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵付 - 鍵付 鍵付 鍵付 -
                        外寸法(mm) 880×475×850 880×700×850 880×700×950 650×475×1800 883×475×950 - - - - 1100X480X1290 -
                        JANコード 4582110997839 4582110997853 4582110997877 4582110997884 4582110997914 - - - - 4562108470216 -
                        詳細仕様1 ・型番:NLS-U900T・サイズ(mm):880×475×850・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード・窓部:PMMA(アクリル)3mm厚 ・型番:NLS-B900SN・サイズ(mm):880×700×850・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード・窓部:PMMA(アクリル)3mm厚・本体重量:45kg ・型番:NLS-B900HD・サイズ(mm):880×700×950・本体材質:20mm厚パーティクルボード・表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード ・型番:NLS-TS1800SN・サイズ(mm):650×475×1800・トレー収納数:深型8段(上下×各4段)、浅型14段(上下×各7段)、 90mm間隔ピッチ取り付け穴・本体材質:20mm厚パーティクルボード ・型番:NLS-BS900HD・サイズ(mm):883×475×950・重量(kg):50・引出し2列4段仕様 - - - - - -

                        ラボラック(Uシリーズ) NLS-U900Tのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました