(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8788-02
PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒 PTFE3マイハネスクリューガタカクハンボウ

通常単価(税別)
46,701円
税込単価
51,371円

【特長】・湾曲した3枚羽根により低いせん断を可能とした羽根形状です。・羽根は自...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3-8788-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8788-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8788-02

500
4589708458260
・全長(mm):500・材質:本体/PTFE(四フッ化エチレン)、軸受/PEEK(ポリエーテルエーテルケトン )・ロッド径:Φ8mm・撹拌羽根サイズ:Φ100×(高さ)25×(厚み)6mm・付属品:締め付け用スパナ
1個

1個

46,701( 51,371円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湾曲した3枚羽根により低いせん断を可能とした羽根形状です。
・羽根は自由に高さ調整可能です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒の型番3-8788-02のページです。
型番3-8788-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒

PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒

    ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

    ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)

      プロペラ型3枚撹拌羽根 R1389

      プロペラ型3枚撹拌羽根 R1389

        PTFE撹拌子ジャイアント型

        PTFE撹拌子ジャイアント型

          PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

          PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

            攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

            攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

              スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

              スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

                プロペラ型撹拌翼

                プロペラ型撹拌翼

                  メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 サンプラテック アズワン 東京理化器械 三商 東京硝子器械
                  通常価格 45,927円 35,124円 82,522円 5,769円 7,885円 19,989円 10,000円 13,735円
                  通常出荷日 8日目   12日目   7日目   25日目   1日目   9日目   10日目   17日目  
                  商品タイプ 撹拌棒・羽根類 - - 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 その他 - 撹拌棒・羽根類
                  内容量 1個 - - - 1個 - - -

                  PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-8788-01
                  3-8788-03
                  3-8788-04
                  3-8788-05
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ
                  (mm)
                  JANコード 詳細仕様1 内容量

                  45,927円

                  ( 50,520円 )
                  1個 -

                  8日目

                  4504589708458253・全長(mm):450・材質:本体/PTFE(四フッ化エチレン)、軸受/PEEK(ポリエーテルエーテルケトン )・ロッド径:Φ8mm・撹拌羽根サイズ:Φ100×(高さ)25×(厚み)6mm・付属品:締め付け用スパナ-

                  47,474円

                  ( 52,221円 )
                  1個 -

                  8日目

                  6004589708458277・全長(mm):600・材質:本体/PTFE(四フッ化エチレン)、軸受/PEEK(ポリエーテルエーテルケトン )・ロッド径:Φ8mm・撹拌羽根サイズ:Φ100×(高さ)25×(厚み)6mm・付属品:締め付け用スパナ-

                  48,247円

                  ( 53,072円 )
                  1個 -

                  8日目

                  7004589708458284・全長(mm):700・材質:本体/PTFE(四フッ化エチレン)、軸受/PEEK(ポリエーテルエーテルケトン )・ロッド径:Φ8mm・撹拌羽根サイズ:Φ100×(高さ)25×(厚み)6mm・付属品:締め付け用スパナ-

                  49,020円

                  ( 53,922円 )
                  1個 -

                  8日目

                  8004589708458291・全長(mm):800・材質:本体/PTFE(四フッ化エチレン)、軸受/PEEK(ポリエーテルエーテルケトン )・ロッド径:Φ8mm・撹拌羽根サイズ:Φ100×(高さ)25×(厚み)6mm・付属品:締め付け用スパナ-

                  撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました