(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,500円
税込価格
52,250円

【特長】・2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観例

高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼) 外観例1

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タイプ:1L用
・タイプ:1L用・翼サイズ(mm):60×100・材質:SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)・全長:500mm・シャフト径:Φ8mm
1個

1個

47,500( 52,250円 )

12日目

  • 注文停止中
タイプ:2L用
・タイプ:2L用・翼サイズ(mm):75×125・材質:SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)・全長:500mm・シャフト径:Φ8mm
1個

1個

47,500( 52,250円 )

-

タイプ:3L用
・タイプ:3L用・翼サイズ(mm):90×150・材質:SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)・全長:500mm・シャフト径:Φ8mm
1個

1個

47,500( 52,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。
・従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。
・固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。
・優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。
・優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼)

高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼)

    ハイパー撹拌子

    ハイパー撹拌子

      低速シェーカー

      低速シェーカー

        ウルトラ撹拌機

        ウルトラ撹拌機

          スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

          スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

            撹拌シールφ8~16

            撹拌シールφ8~16

              ジャイアント回転子

              ジャイアント回転子

                ハイパーホットスターラーシステムDx

                ハイパーホットスターラーシステムDx

                  ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                  ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                    デジタル撹拌機

                    デジタル撹拌機

                      試験管ミキサー MF-71

                      試験管ミキサー MF-71

                        マイティマグシール

                        マイティマグシール

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス
                          通常価格 47,500円 15,580円 151,578円 77,722円 307,166円 65,870円 8,751円 187,319円 39,575円 104,730円 42,202円 117,800円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   9日目   1日目   2日目   6日目  
                          商品タイプ 撹拌棒・羽根類 スターラー ミキサー 撹拌機 撹拌機 その他 回転子 ホットスターラー ミキサー 撹拌機 ミキサー その他
                          長さ(mm) 500 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 1個 1台 1台 1台 - 1個 1台 - 1台 - -

                          高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました