(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型振盪恒温器 PIC-101S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

小型振盪恒温器 PIC-101S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
144,400円
税込価格
158,840円

【特長】・卓上恒温器に振盪機能をプラス!・大型観察窓で、庫内の様子を確認する事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • 種類:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    7~60
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    自然対流
  • JANコード:
    4589638251948
  • 詳細仕様1:
    ・温度設定範囲(℃):室温+7~60・振盪速度(rpm):12~180・材質:本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)・庫内寸法:312×220×201mm(有効高さ:160mm)・外寸法:491×296×291mm・振盪台寸法:262×200mm・温度分布幅:2℃(37℃設定時)・センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω・温度調節:PID制御・SSR出力
  • 詳細仕様2:
    ・タイマー機能:ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー・タイマー設定範囲:1分~99時間59分・ヒーター容量:80W・撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)・振幅:30mm・消費電力:100W・電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:1.5m(3Pプラグ)・安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
  • 内容量:
    1個

型番

1-6142-11 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品仕様

使用例

小型振盪恒温器 PIC-101S 使用例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6142-11

1個

1個

144,400( 158,840円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上恒温器に振盪機能をプラス!
・大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。
・自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。
・庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。
・4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型振盪恒温器 PIC-101S

小型振盪恒温器 PIC-101S

    ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

    ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

      ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

      ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

        定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

        定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

          定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

          定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

              プログラム低温恒温器

              プログラム低温恒温器

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                  定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

                  定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

                    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                      IC602 恒温器

                      IC602 恒温器

                        Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

                        Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

                          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン アズワン アズワン ヤマト科学 アズワン アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 144,400円 80,786円 80,786円 264,910円 155,000円 149,163円 425,685円 231,917円 123,991円 78,286円 183,877円 220,197円 166,771円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   19日目~   16日目~   1日目   4日目   19日目   19日目~   6日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 恒温器 その他 その他 - - - 恒温器 - - - - - -
                            種類 定温 - - - - - 低温 - - - - - -
                            温度範囲(℃) 7~60 - - - - - 室温-10~50 - - - - - -
                            電源 単相100V 単相100V 単相100V - - - 単相100V - - - - - -
                            対流方式 自然対流 - - - - - 強制対流 - - - - - -

                            小型振盪恒温器 PIC-101Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト