(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L

通常価格(税別)
143,608円
税込価格
157,969円

【特長】・デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格...

詳細情報を確認する

型番

1-9382-42-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-9382-42-22

135
4589638256899
・型番:EOP-700V・容量(L):135・温度調節範囲:室温+20~300℃・最高温度到達時間:約80分・温度分布幅:25℃ (at300℃)・温度制御方式:PID制御・SSR出力・付加機能:8ステップ4パターンのプログラム機能・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・ヒーター容量:1400W・温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対・内寸法:450×430×700mm
・棚ピッチ・段数:35mm・18段・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)・排気口:Φ32mm×2個・外寸法:550×540×1030mm・重量:約45kg・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)・定格電流:14.5A・棚板耐荷重:5kg・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組・バリデーションサービス(IQ/OQ)対応が可能な商品です。是非お問合せください。・バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。
1箱

1個

143,608( 157,969円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。
・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
・8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
・自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L

定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

        定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

        定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

            定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

            定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                      定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                      定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                        真空乾燥器(SBシリーズ)

                        真空乾燥器(SBシリーズ)

                          ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                          ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 143,608円 123,991円 149,163円 155,000円 166,771円 196,465円 119,927円 121,691円 174,189円 126,099円 188,221円 212,967円 80,786円
                            通常出荷日 19日目   19日目~   1日目   16日目~   1日目   19日目   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 乾燥器 - - - - - - - - - - - その他
                            種類 定温 - - - - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) 20~300 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V - - - - - - - - - - - 単相100V
                            対流方式 自然対流 - - - - - - - - - - - -

                            定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました