(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:61-3218-57
鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ) コウセイオープンドラムカン(ボルトバンドタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,207円
税込単価
17,828円

【特長】・粉体・固体内容物用のオープンタイプです・外装色はグリーン色が標準です...

詳細情報を確認する

型番

61-3218-57 解除

Loading...

カタログを表示

61-3218-57の仕様・寸法情報

商品タイプオープンタイプ容量(L)50~99
詳細仕様1・容量(L):50・内径(mm):390・高さ(mm):454・板厚(mm):0.6・質量(kg):5・JIS Z1600規格品(200Lのみ)・オープンタイプ詳細仕様2・ボルトバンド式・耐薬品性能を高めるため、ドラム内面を塗装した、内面塗装缶もあります。・冷延鋼板製(SPCC)・生産国:日本・重量:5kg・メーカー型番:KD050BST・コード番号:452-8778
内容量1セット - -

型番リスト

型番
容量(L)
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3218-57

50~99
・容量(L):50・内径(mm):390・高さ(mm):454・板厚(mm):0.6・質量(kg):5・JIS Z1600規格品(200Lのみ)・オープンタイプ
・ボルトバンド式・耐薬品性能を高めるため、ドラム内面を塗装した、内面塗装缶もあります。・冷延鋼板製(SPCC)・生産国:日本・重量:5kg・メーカー型番:KD050BST・コード番号:452-8778
1セット

1個

16,207( 17,828円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体・固体内容物用のオープンタイプです
・外装色はグリーン色が標準です
・一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)の型番61-3218-57のページです。
型番61-3218-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

    鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

    鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

      鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

      鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

        鋼製ドラム缶 クローズタイプ

        鋼製ドラム缶 クローズタイプ

          鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

          鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

            エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

            エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

              鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)

              鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)

                メーカー アズワン アズワン JFEドラムサービス JFEドラムサービス JFEドラムサービス アズワン JFEドラムサービス
                通常価格 16,207円 16,988円 17,857円 16,174円 17,857円 60,500円 17,036円
                通常出荷日 19日目   19日目   11日目~   11日目   11日目   8日目   7日目~  
                商品タイプ オープンタイプ オープンタイプ オープンタイプ クローズドタイプ オープンタイプ クローズドタイプ オープンタイプ
                内容量 1セット 1セット - - - - -

                鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3218-58
                61-3218-59
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                23,730円

                ( 26,103円 )
                1個 あり

                19日目

                100~199・容量(L):100・内径(mm):450・高さ(mm):666・板厚(mm):1.2・質量(kg):14.5・JIS Z1600規格品(200Lのみ)・オープンタイプ・ボルトバンド式・耐薬品性能を高めるため、ドラム内面を塗装した、内面塗装缶もあります。・冷延鋼板製(SPCC)・生産国:日本・重量:14.5kg・メーカー型番:KD100BST・コード番号:452-8786-

                29,511円

                ( 32,462円 )
                1個 あり

                19日目

                200・容量(L):200・内径(mm):566・高さ(mm):890・板厚(mm):1.2・質量(kg):22.5・JIS Z1600規格品(200Lのみ)・オープンタイプ・ボルトバンド式・耐薬品性能を高めるため、ドラム内面を塗装した、内面塗装缶もあります。・冷延鋼板製(SPCC)・生産国:日本・重量:22.5kg・メーカー型番:KD200BST・コード番号:452-8794・※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。・KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。-
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト