(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-141-01
ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付) ステンレスノゾキマド(ライト ケースツキ)

通常価格(税別)
60,804円 ~ 110,618円
税込価格
66,884円 ~ 121,680円

【特長】・容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3-141-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-141-01

サイズ(mm):Φ64×134
4589691023841
・サイズ(mm):Φ64×134・ヘルールサイズ:1.5S・材質:本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
・LEDライト電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)・耐圧強度:0.18MPa・ライト・ケース付
1個

1個

83,731( 92,104円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。
・低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。
・ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。
・腐食性の飛沫溶液や内容物からライトを守るステンレスケース付きです。
・従来ののぞき窓と違い、窓をへルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付)

ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付)

    ステンレス加圧タンク TAシリーズ

    ステンレス加圧タンク TAシリーズ

      吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

      吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

        メーカー アズワン ユニコントロールズ アズワン
        通常価格 60,804円 102,000円 18,300円
        通常出荷日 19日目   5日目   10日目  
        商品タイプ 関連品 加圧タンク 密閉タンク
        材質 SUS316L SUS304 SUS304
        内容量 1個 - -

        ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました