(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

机下台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

机下台

通常価格(税別)
3,700円
税込価格
4,070円

【特長】・机上台を使えば、有効スペースが2倍にUP!・台の上にはPCモニターや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    390
  • 奥行 (mm):
    250
  • 高さ (mm):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 詳細仕様1:
    ・材質:スチール・幅×奥行×高さ:390×250×80mm・重量:1290g
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用例

机下台 使用例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903419812744
1個

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

  • 注文停止中
黄緑
4903419812768
1個

1個

3,700( 4,070円 )

-

4903419812775
1個

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・机上台を使えば、有効スペースが2倍にUP!
・台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!
・奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。
・奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました