(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレスラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7901-06
中量ボルトレスラック チュウリョウボルトレスラック

通常単価(税別)
65,896円
税込単価
72,486円

ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 詳細仕様1:
    ・本体材質:スチール・再生PP(ポリプロピレン)
  • 詳細仕様2:
    ・棚段高さ調整可(25mmピッチ)・ノックダウン式・※棚板を追加する場合は、1枚あたりの棚板の積載荷重を軽減してください。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚板を追加する場合は、1枚あたりの棚板の積載荷重を軽減してください。
  • 本商品の有効間口寸法(mm)は「間口寸法(mm)-60(mm)」です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-7901-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7901-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7901-06

4
1261
581
2111
1台

1個

65,896( 72,486円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。

(i)ご注意

  • 棚板を追加する場合は、1枚あたりの棚板の積載荷重を軽減してください。
  • 本商品の有効間口寸法(mm)は「間口寸法(mm)-60(mm)」です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレスラックの型番3-7901-06のページです。
型番3-7901-06に関する仕様情報を記載しております。

中量ボルトレスラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
3-7901-03
3-7901-04
3-7901-05
3-7901-07
3-7901-08
3-7949-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
内容量

74,484円

( 81,932円 )
1個 -

15日目

415615811811-

87,835円

( 96,619円 )
1個 -

15日目

418615811811-

58,103円

( 63,913円 )
1個 -

15日目

49615812111-

77,731円

( 85,504円 )
1個 -

15日目

415615812111-

90,721円

( 99,793円 )
1個 -

15日目

418615812111-

63,010円

( 69,311円 )
1個 -

19日目

59615811811-

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました