・丈夫で軽量な平台車です。
・連結および積み重ね収納が可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
メッシュキャリー SCR-M900シリーズの型番4-582-15のページです。
型番4-582-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4-582-16 |
4-582-17 |
4-582-18 |
4-582-19 |
4-582-20 |
4-582-65 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 仕様 | キャスター材質 | 詳細仕様1 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,990円 ( 14,289円 ) | 1個 | - | 7日目 | キャスター仕様:自在5 | エラストマー | ・間口×奥行×全高(mm):900×600×120・キャスター材質:エラストマー・キャスター仕様:自在5・耐荷重(kg):130・入数:1台 | 1台 | |
12,920円 ( 14,212円 ) | 1個 | - | 7日目 | キャスター仕様:自在4・固定1 | エラストマー | ・間口×奥行×全高(mm):900×600×120・キャスター材質:エラストマー・キャスター仕様:自在4・固定1・耐荷重(kg):130・入数:1台 | 1台 | |
13,100円 ( 14,410円 ) | 1個 | - | 7日目 | キャスター仕様:自在3・固定2 | ナイロン | ・間口×奥行×全高(mm):900×600×120・キャスター材質:ナイロン・キャスター仕様:自在3・固定2・耐荷重(kg):130・入数:1台 | 1台 | |
13,220円 ( 14,542円 ) | 1個 | - | 7日目 | キャスター仕様:自在5 | ナイロン | ・間口×奥行×全高(mm):900×600×120・キャスター材質:ナイロン・キャスター仕様:自在5・耐荷重(kg):130・入数:1台 | 1台 | |
13,120円 ( 14,432円 ) | 1個 | - | 7日目 | キャスター仕様:自在4・固定1 | ナイロン | ・間口×奥行×全高(mm):900×600×120・キャスター材質:ナイロン・キャスター仕様:自在4・固定1・耐荷重(kg):130・入数:1台 | 1台 | |
48,515円 ( 53,367円 )5個入り | 1パック | - | 7日目 | キャスター仕様:自在3・固定2 | エラストマー | ・間口×奥行×全高(mm):900×600×120・キャスター材質:エラストマー・キャスター仕様:自在3・固定2・耐荷重(kg):130・入数:1箱(5台入) | 1箱(5台) |