(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL (レビュー)

通常価格(税別)
1,020円
税込価格
1,122円
通常出荷日
1日目
【特長】
・スプレーして拭き取るだけで、備品や事務用品のツヤ出しと保護ができます。
・不快なニオイや刺激臭の少ない低臭タイプです。

艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mLのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    定盤の洗浄
    評価 5.0満足度:5.02022/05/24
    今まで他の商社さんへ注文していましたが、偶然こちらでみつけました。
    短納期で価格も断然安く助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

    ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

    ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

      ガラスクリーナー グラスターゾル

      ガラスクリーナー グラスターゾル

        420ml 油性吸着剤

        420ml 油性吸着剤

          420ml ガラスクリーナー

          420ml ガラスクリーナー

            スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

                ガラスクリーナー グラスタースプレー

                ガラスクリーナー グラスタースプレー

                  クリーン99-L

                  クリーン99-L

                    ガラスクリーナー透明

                    ガラスクリーナー透明

                      タフクリンガム

                      タフクリンガム

                        落書きクリーナー

                        落書きクリーナー

                          30ml レザークリーナー・マルチ

                          30ml レザークリーナー・マルチ

                            メーカー アズワン アズワン 日本磨料工業 エスコ エスコ ジョンソン サラヤ 日本磨料工業 アズワン ソフト99コーポレーション ワイエステック トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,020円 1,640円 460円 1,210円 610円 468円 560円 473円 3,030円 513円 643円 637円 930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 その他 ガラス用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 その他 ガラス用 住居用 ガラス用 その他
                            JANコード 4536735182279 4536735040340 - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様1 ・容量(mL):480・成分:有機溶剤・シリコーン・水・液性:弱アルカリ性 ・容量(mL):480・主成分:界面活性剤・パラフィンオイル・LPG・用途:ステンレスの洗浄と保護・使用量目安:5~7mL(3秒噴射) - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。