(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・クリーニング・ツヤ出し・保護が同時にできます。・不快なニオイや刺激臭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード:
    4536735040340
  • 詳細仕様1:
    ・容量(mL):480・主成分:界面活性剤・パラフィンオイル・LPG・用途:ステンレスの洗浄と保護・使用量目安:5~7mL(3秒噴射)
  • 詳細仕様2:
    ・不揮発分:14.5%・液性:弱アルカリ性・PRTR非該当
  • 内容量:
    1本

型番

3-9891-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9891-01

1本

1個

1,640( 1,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーニング・ツヤ出し・保護が同時にできます。
・不快なニオイや刺激臭の少ない低臭タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mLの型番3-9891-01のページです。
型番3-9891-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

    艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

    艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

      ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

      ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

        ガラスクリーナー グラスターゾル

        ガラスクリーナー グラスターゾル

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            住居用洗剤ワイドマジックリン

            住居用洗剤ワイドマジックリン

              ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

              ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                ソフト99 ガラスリフレッシュ

                ソフト99 ガラスリフレッシュ

                  300mlナンバープレート用クリーナー

                  300mlナンバープレート用クリーナー

                    ガラスクリーナー グラスタースプレー

                    ガラスクリーナー グラスタースプレー

                      金属みがき ピカピカン

                      金属みがき ピカピカン

                        ガラス洗浄剤グラスクリアー

                        ガラス洗浄剤グラスクリアー

                          グラスターポリッシュ

                          グラスターポリッシュ

                            メーカー アズワン アズワン サラヤ 日本磨料工業 ジョンソン 花王 ディバーシー ソフト99コーポレーション エスコ 日本磨料工業 アサヒペン 横浜油脂工業 日本磨料工業
                            通常価格 1,640円 1,020円 560円 460円 468円 4,891円 4,238円 1,112円 1,270円 473円 525円 2,822円 4,207円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   7日目  
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 - ガラス用 ガラス用 その他 ガラス用 その他 ガラス用 ガラス用
                            JANコード 4536735040340 4536735182279 - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様1 ・容量(mL):480・主成分:界面活性剤・パラフィンオイル・LPG・用途:ステンレスの洗浄と保護・使用量目安:5~7mL(3秒噴射) ・容量(mL):480・成分:有機溶剤・シリコーン・水・液性:弱アルカリ性 - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様2 ・不揮発分:14.5%・液性:弱アルカリ性・PRTR非該当 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました