(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型サイクロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型サイクロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,550円
税込単価
51,205円

【特長】・集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器・集塵装置・掃除機の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品には集塵機・ブロアは付属しておりません。別途ご準備下さい。
  • 引火性や粉塵爆発の恐れのある粉塵の吸引には絶対に使用しないで下さい。引火性、爆発性、腐食性物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や、これらの付近では使用しないで下さい。使用中は多量の静電気が発生する場合がございますので、十分な静電気対策を行なった上でご使用下さい。

型番

62-1343-83 解除

Loading...

製品仕様

外形図

小型サイクロン 外形図1

 

外観例

小型サイクロン 外観例1

 

小型サイクロン 外観例2

 

使用例

小型サイクロン 使用例1

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1343-83

1個

46,550( 51,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器
・集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。
・90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。
・軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。
・回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。
・消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。
・接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
【仕様】
・寸法:W195×D160×H460mm
・吸入・排出口径:38mm
・質量:2.5kg
・回収箱容量:2.3L
・材質(本体):鉄(外周部は塗装)
・材質(回収箱):ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 本品には集塵機・ブロアは付属しておりません。別途ご準備下さい。
  • 引火性や粉塵爆発の恐れのある粉塵の吸引には絶対に使用しないで下さい。引火性、爆発性、腐食性物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や、これらの付近では使用しないで下さい。使用中は多量の静電気が発生する場合がございますので、十分な静電気対策を行なった上でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型サイクロンの型番62-1343-83のページです。
型番62-1343-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型サイクロン

小型サイクロン

    エアーバキューム掃除機

    エアーバキューム掃除機

      三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

      三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

        三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

        三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

          掃除機・マイクロクリーナ

          掃除機・マイクロクリーナ

            高効率型電動バキュームクリーナー

            高効率型電動バキュームクリーナー

              微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

              微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

                業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31

                業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31

                  東浜 連続運転用掃除機

                  東浜 連続運転用掃除機

                    静電気対応HEPAフィルター掃除機

                    静電気対応HEPAフィルター掃除機

                      エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

                      エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

                        メーカー アズワン 三立機器 三立機器 三立機器 ケニス 三立機器 スイデン 東京硝子器械 東浜商事 DESCO JAPAN アクアシステム
                        通常価格 46,550円 424,111円 366,375円 308,811円 89,300円 381,192円 149,565円 58,600円 261,574円 75,805円 55,232円
                        通常出荷日 1日目   10日目   8日目   4日目   11日目   8日目   5日目   9日目   5日目   1日目   1日目  

                        小型サイクロンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました