(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8305-01
ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,765円 ~ 50,065円
税込価格
40,442円 ~ 55,072円

【特長】低騒音タイプのため、日中での清掃に適しています。ダストバック容量は8L...

詳細情報を確認する

型番

3-8305-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8305-01

ECOタイプ
・仕様:本体・吸引仕事率(W):170・吸引圧:19kPa・最大風量:29L/sec・騒音値:50dBA・ダストバック容量:8L・サイズ:395×340×390mm
・電源:AC100V 50/60Hz・消費電力:900W・電源コード長:15m・重量:5.2kg・付属品・ホースコンプリート×1本・エクステンションチューブ×2本・クレビスノズル×1個・ブラシノズル(32mm)×1個・コンビノズル(32mm)×1個・サックフィルター×1枚・モーターフィルター×1枚・ペーパーバッグ×1枚
1台

1個

36,765( 40,442円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低騒音タイプのため、日中での清掃に適しています。
ダストバック容量は8Lです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ

ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズ

    業務用 吸水型吸口一体タイプ

    業務用 吸水型吸口一体タイプ

      高効率型電動バキュームクリーナー

      高効率型電動バキュームクリーナー

        東浜 ハイパワークリーナー

        東浜 ハイパワークリーナー

          AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

          AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

            業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

            業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

              エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

              エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

                業務用 吸水型スタンダードタイプ

                業務用 吸水型スタンダードタイプ

                  AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                  AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                    掃除機(TGK)

                    掃除機(TGK)

                      三立 トランスクリーナー AX-D

                      三立 トランスクリーナー AX-D

                        静電気対応HEPAフィルター掃除機

                        静電気対応HEPAフィルター掃除機

                          メーカー アズワン 日立 三立機器 東浜商事 エスコ ニルフィスクアドバンス アクアシステム 日立 エスコ 東京硝子器械 三立機器 DESCO JAPAN
                          通常価格 36,765円 186,688円 381,192円 268,981円 30,435円 36,587円 55,232円 172,642円 222,750円 34,362円 412,188円 75,805円
                          通常出荷日 1日目   9日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   2日目   当日出荷可能 6日目~   8日目   1日目  
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機
                          用途 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾式 - 乾湿両用 乾式
                          種類 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ 粉じんタイプ
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          ドライバキュームクリーナー AVP300シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました